Mounted Prisms

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Anamorphic Prism Pairs Anamorphic Prism Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
  • 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
  • 마운트 및 비마운트 버전으로 제공
Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • ¼-20 탭홀 보유로 장착이 용이함
  • UV 투과율이 우수함
  • 측량 및 정렬에 유용함
  • 비마운트 버전 또한 이용 가능
C-Mounted Penta Prism C-Mounted Penta Prism
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • 시각적/비디오 용도에 매우 적합함
  • 당사의 C-Mount Components와 쉽게 결합됨
Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • Alignment용으로 적합함
  • 간편한 장착을 위한 ¼-20 Tapped Holes
  • Unmounted 버전 또한 이용 가능
Risley Prism Mount Risley Prism Mount
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Risley Prism Pairs를 사용하는 Beam Steering 용도를 위한 소형의 견고한 Mount
  • 수동으로 Beam의 모든 각도를 최대 +/- 2배까지 개별 Prism Deviation Angle로 조정
  • 0 - 26 Degree의 Wedge Angle을 갖는 Prism을 위해 최적화
  • Mount는 단일 혹은 pairing된 Wedge Prism과 사용할 수 있습니다.

Mounted Prism은 손쉬운 시스템 결합을 위해 사전 장착되어 있습니다. 복잡한 형태로 인해 Prism의 장착이 힘들 수 있습니다. 지정된 각도로 빛을 굴절시키는 Mounted Prism은 ray deviation, 이미지 방향 변경, beam 확장 또는 광원으로의 입사광 반사에 적합합니다. Mounted Prism은 장착되어 있는 형태로 Prism의 기능을 제공합니다.

Edmund Optics는 Mounted Prism을 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. Edmund Optics의 Mounted Prism은 광학 시스템에 Prism을 부착하거나 배치하느라 걸리는 시간을 아껴줍니다. Mounted Prism은 black, anodized 알루미늄 하우징에 들어 있습니다. 하우징은 ¼-20, M14 x 0.5 또는 C-Mount 호환성을 갖고 있어 여러 가지 시스템 결합 옵션을 제공합니다. Mounted Anamorphic Prism Pair는 2:1 - 6:1의 배율을 제공합니다. C-Mounted Penta Prism은 C-Mount 시스템에 Prism을 신속히 결합하는 데 필요한 C-Mount 호환성을 제공합니다. Mounted Retroreflection Prism은 Retroreflection Prism의 가장 좋은 장착 방법을 결정하는 데 걸리는 시간을 없애 줍니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작