윈도우 또는 필터 개조 견적 요청서 - 1단계(총 2단계)

맞춤 제작 윈도우 견적 문의를 위해 아래 요청서를 작성해 주십시오. 우선, 참조 윈도우로 활용하기 위해 요청하신 아이템과 가장 근접한 기성 윈도우의 재고 번호를 기입한 후 무반사, 반사 혹은 필터 코팅의 유형을 선택하십시오. 필터 코팅을 선택하셨다면, 반드시 원하는 코팅의 파라미터 또는 참조 필터의 코팅 유형을 골라 주십시오. 이후, 피니싱 파트의 지름을 기입하고, 섬광(stray light) 제거에 필요한 edge blackening 옵션을 원하실 경우, 네모 칸을 체크하시면 됩니다. 참고: 참조 윈도우의 두께는 변경이 불가능합니다. 마지막으로, 원하는 수량 및 어플리케이션 정보와 기타 요청 사항을 남겨 주시기 바랍니다.

    



*Required

Typical Finished Part Specifications
Thickness Based on the selected product.
Material Based on the selected product.
Modified Dimension Tolerance ±0.1mm
Surface Quality 80-50
Clear Aperture 80% of outer dimension
Irregularity (Plano/Spherical) Based on the selected product.
Bevel FW Tolerance MIN = NONE, MAX = 0.5mm
Bevel Angle Tolerance @45° ±15°
Edge Chips ≤0.5mm outside the clear aperture
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작