에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Capabilities / Modified Stock / 미러 개조 견적 요청서 - 1단계(총 2단계)

미러 개조 견적 요청서 - 1단계(총 2단계)

맞춤 제작 미러 견적 문의를 위해 아래 요청서를 작성해 주십시오. 우선, 참조 미러로 활용하기 위해 요청하신 아이템과 가장 근접한 기성 미러의 재고 번호를 기입한 후 반사 코팅의 유형을 선택하십시오. 이후, 피니싱 파트의 지름을 기입합니다. 참고: 참조 미러의 두께는 변경이 불가능합니다. 마지막으로, 원하는 수량 및 어플리케이션 정보와 기타 요청 사항을 남겨 주시기 바랍니다.

    


*Required

Typical Finished Part Specifications
Modified Dimension Tolerance ±0.1mm
Material Based on the product selected.
Thickness Based on the product selected.
Surface Quality 80-50
Clear Aperture 80% of outer dimension
Irregularity (Plano/Spherical) Based on the product selected.
Bevel FW Tolerance MIN = NONE, MAX = 0.5mm
Bevel Angle Tolerance @45° ±15°
Edge Chips ≤0.5mm outside the clear aperture

Edmund Optics에 연락할 일이 있으신가요? 여러분의 필요에 맞는 당사의 빠르고 친절한 서비스를 이용하십시오.

전체 투과량이 사용 용도에 충분하지 않습니까? 광학 제품에 anti-reflection 코팅을 적용해 보십시오. EO가 무엇을 제공하는지 찾아 보세요.

Spherical optics, aspheric lenses, prisms, imaging lenses, imaging 및 laser optics assemblies, 그리고 mechanics는 EO 전문 제품의 일부에 지나지 않습니다.

EO는 250nm부터 10μm 이상의 파장 범위까지를 위한 높은 reflectance values를 갖는 metallic coatings을 제공합니다. 사용하는 광학 시스템에 가장 잘 맞는 코팅을 찾아 보십시오.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×