렌즈 개조 견적 요청서 - 1단계(총 2단계)

맞춤 제작 렌즈 견적 문의를 위해 아래 요청서를 작성해 주십시오. 우선, 참조 렌즈로 활용하기 위해 요청하신 아이템과 가장 근접한 기성 렌즈의 재고 번호를 기입한 후 원하는 무반사 또는 반사 코팅의 유형을 선택하십시오. 그 다음, 피니싱 처리할 파트의 지름을 기재하고 섬광 제거에 도움이 되는 edge blackening 옵션을 확인합니다. 마지막으로, 원하는 수량 및 어플리케이션 정보와 기타 요청 사항을 남겨 주시기 바랍니다.

   

*Required

Typical Finished Part Specifications
Modified Dimension Tolerance ±0.1mm
Surface Quality 80-50
EFL Based on the product selected.
Beam Deviation 3-5 arcmin
Clear Aperture 80% of outer dimension
Irregularity (Plano/Spherical) Based on the product selected.
Bevel FW Tolerance MIN = NONE, MAX = 0.5mm
Bevel Angle Tolerance @45° ±15°
Edge Chips ≤0.5mm outside the clear aperture
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작