품질


  • 확고한 글로벌 컴플라이언스 시스템

  • 철저한 예방 및 시정 조치 절차

  • 지속적인 개선을 위한 노력

  • ISO 9001:2015 인증 획득 및 ITAR 규정 준수

개요

에드몬드 옵틱스는 고품질 광학, 이미징 및 기타 광기계 부품 공급을 위해 신뢰를 바탕으로 75년 이상의 경력을 일궈온 광학 전문 기업입니다. EO는 제품과 절차상의 품질을 보장하고자 매 순간 최선을 다하며 프로젝트 요건에 부합하는 맞춤형 광학 어셈블리 테스트에 정평이 나 있습니다. 또한 ISO 9001 인증 기준에 따라 숙련된 직원이 모니터링하고 가장 혁신적인 광학 테스트를 지원하는 엄격한 글로벌 품질 프로그램을 채택합니다. EO에서 제작하는 모든 제품들은 글로벌 품질 절차를 비롯해 ISO와 mil-spec 표준 규격을 준수하기 위해 엄격하고 철저한 테스트 과정을 거칩니다.

기술역량

품질

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001
  • ANSI / ASME Y14.5
  • ISO 10110
  • MIL-C-48497A
  • MIL-STD-810
  • MIL-PRF-13830B
  • MIL-C-675C
  • ITAR을 완벽히 준수하는 공장 운영

기업내 광학 어셈블리 테스트

  • MTF
  • Stray Light
  • Telecentricity
  • Wavefront Distortion
  • White Light Interferometry
  • Mechanical Profilometry
  • 기타 등등!

기업내 환경 테스트

  • 온도
  • 습도
  • 침수
  • 충격 및 진동
  • 기타 등등!

구성 관리 (문서 제어)

에드몬드 옵틱스는 제품 사양 및 운영 성능 요건에 따라 제품의 성능, 기능, 물리적 속성의 일관성을 확립하고 유지하기 위해 문서 제어 프로세스 시스템을 활용합니다. 재고 유무 및 맞춤 제작 여부에 상관없이 이와 같은 절차는 라이프사이클 전체에 걸쳐 모든 제품에 적용됩니다.

이처럼 SAP와 같은 소프트웨어 어플리케이션이 동반되는 모든 프로세스는 EO가 항상 정밀한 광학 제품을 제조할 수 있도록 보장해줍니다.


EO는 ISO 9001:2015 등록 업체입니다!

ISO 9001:2015

에드몬드 옵틱스는 미국 뉴저지주 배링턴에 위치한 본사를 포함해 당사의 여러 제조 시설이 ISO 9001 인증을 획득했음을 발표합니다. EO는 EO의 숙련된 직원이 모니터링하고 가장 혁신적인 광학 테스트를 지원하는 엄격한 글로벌 품질 프로그램을 채택하고 있습니다.

EO에서 제조되는 모든 제품들은 회사의 품질 관리 프로그램의 일환으로 EO의 글로벌 품질 관리 절차에 따라 엄격하고 철저한 검사를 거칩니다.

EO의 ISO:9001 인증서 (PDF 106KB) 참조하기


ITAR 인증 획득 및 규정 준수

ITAR Registered and Compliant

에드몬드 옵틱스는 방위 산업 물품의 제조 및 수출 활동을 통제하는 정부 규정인 ITAR(International Traffic in Arms Regulations)을 준수합니다.

ITAR 인증을 획득하고 관련 규정을 준수하는 에드몬드 옵틱스는 가장 엄격한 기밀하에 ITAR 광학 부품을 제조합니다. ITAR 규정에 따르면 국방 및 군사 관련 기술과 관련된 정보와 자료는 미국무부의 허가를 받지 않는 한 미국 개인과만 공유할 수 있다고 지침합니다.

이를 간단히 설명하자면 에드몬드 옵틱스에서 광학 제품을 구매할 시 고객의 주문 정보는 철저하게 기밀로 유지됩니다. 당사는 제조 공장뿐만 아니라 민감한 모든 문서 및 인쇄물들의 보안 유지에 만전을 기합니다. EO는 ITAR 인증 획득 및 규정을 준수하는 제조 업체임에 따라 광학 부품 제조에 있어 모든 미연방 규칙 및 규정을 따른다는 것을 고객 여러분께서는 숙지하고 안심하셔도 됩니다.

환경 정책

ISO 14001

에드몬드 옵틱스는 1942년부터 현재까지 광학 및 광학 부품 분야를 선도해온 광학 전문 기업입니다. 창사 초기부터 EO는 수행 과제를 지속적으로 변화시키며, 꾸준히 변천하는 시장의 수요를 충족해왔습니다. 전 세계적으로 환경에 관한 인식이 증가함에 따라 에드몬드 옵틱스의 핵심 운영 방침을 환경 정책으로 설정하였습니다. 당사는 자원의 효율성 증가와 폐기물의 감량이라는 규범을 상세화한 Environmental Management System (EMS)인 ISO 14001을 시행하며 이를 실천해 나아가고 있습니다. 당사의 솔선수범을 통해 아직 초계 단계에 있는 제품 및 서비스의 수요와 공급을 둘 다 개선하고 지원해가면서 기업 내외의 폐기물 감축을 고대합니다. 당사는 2016년 1월에 ISO 14001 인증을 획득하였음을 자랑스럽게 알려드립니다.

EO의 ISO:9001 인증서 (PDF 253KB) 확인하기

ISO 정책 준칙

에드몬드 옵틱스 배링턴의 환경 정책은 당사 직원과 대중에게 환경 정책의 목표를 이해시키는 데 있습니다. 기업 활동, 제품 및 서비스의 환경적 영향력이 미비할지라도 합리적으로 실천 가능성이 있음을 확실시하는 것이 바로 에드몬드 옵틱스의 정책입니다. 당사는 지속적 환경 개선, 오염 물질의 감소 외에도 환경적 측면관 관계된 모든 법적 및 기타 요건 준수를 위해 노력하고 있습니다.

ISO 14000

환경 정책

ISO 14001 ISO 14001

에드몬드 옵틱스는 다양한 환경적 측면을 파악해 가며 자연에 미치는 영향력 감소에 관한 연구를 진행 중입니다. 일부 지역에서는 구내식당 및 주방에서의 종이 사용량의 감소, 스마트 패키징 및 기타 친환경 실천을 통해 당사의 향상된 재활용 정책을 보여주기도 합니다. 종이 소모량을 줄여가도록 모든 프린트 기계는 양면 인쇄 기능으로 설정되어 있으며, 종이 인쇄보다 전자 기기의 사용을 늘리도록 직원들을 독려하고 있습니다. 이러한 실천은 곧 인쇄용지의 사용량 급감으로 이어졌습니다. 또한 앞으로 폐기물 감소를 위해 포장 디자인을 재설계하였습니다. 주방 및 구내식당 용품은 생물분해가 가능한 친환경 대체품으로 전환하였으며 건물 전체 내에 재활용 시스템을 구축해놓았습니다.

ISO 14001 - Packaging 포장

당사는 물류 창고 바닥에서 발생하는 환경적 영향을 개선하도록 여러 개의 포장용 부자재를 바꾸도록 조치를 취하였습니다. 이러한 조치의 예로서 렌즈 포장을 위한 플라스틱폼 포장지 및 천가방 대신 환경에 무해한 대체 소재로의 전환이 있습니다. 당시는 기존의 포장 용지를 생물 분해 및 재활용이 가능한 보드지와 글라신지 봉투로 교체하였습니다. 이외에도 과도한 운송 폐기물을 줄이고 주요 포장 방식을 재설계하기 위해 포장 전문 업체와 제휴를 체결하였습니다.

ISO 14001 - Green Cafeteria & Kitchen 친황경 카페테리아 & 구내식당

2014년 에드몬드 옵틱스의 스티로폼 컵 총사용량은 약 52,000개였으며, 1인당 연평균 276개를 사용한 것으로 나타났습니다. 이를 개선하기 위한 노력으로 모든 스티로폼 컵의 사용이 제한되었으며 EO 전 직원에게는 재활용 커피잔과 음료잔이 보급되었습니다. 구내식당의 경우 플라스틱 식기를 생분해성 대체품으로 전부 교체하였습니다. EO 건물 내에서는 플라스틱 및 플라스틱 컵을 더 이상 찾아볼 수 없으며 일회용 도구들은 이제 매립지에서 생분해될 것입니다.

ISO 14001 - Recycling 재활용

당사는 안전하면서도 친환경적인 방식으로 모든 폐기물을 처분하기 위해 최선을 다합니다. 이를 실천하기 위한 방안으로 사무실과 창고에서 발생하는 폐기물과 재활용품 관리를 위해 폐기물 및 재활용품 처리 공장과 협약을 맺었습니다. 연간 재활용 처리량은 보드지 15톤을 비롯해 종이류 5톤에 이릅니다. 개개인의 재활용 습관 향상을 위해 사무실 및 구내식당 곳곳에 분리수거함이 비치되어 있습니다.

ISO 14001 - RoHS & REACH RoHS & REACH

에드몬드 옵틱스는 환경 관련 법규 및 법령이 적용되는 모든 조항 및 이에 해당하는 RoHS 규정을 준수하면서 사업을 운영하고자 최선을 다합니다. 유해물질 제한지침(RoHS) 개정판 또는 "RoHS 2"는 2011년 6월 8일에 도입되어 2011년 7월 1일에 EU의 공식 저널에 게시됨으로써 공식 발효되었습니다. 이 지침에 따라 2006년 6월 이후 전기전자제품(EEE) 위험 물질을 규제해 온 RoHS 지침 원안은 전면 무효가 되었습니다.

RoHS 지침은 전기 및 전자 제품에 포함된 위험 물질 6가지(납, 수은, 카드뮴, 육가크롬, 그리고 난연제: PBDE – polybrominated diphenyl ether 및 PBB – polybrominated biphenyl)의 사용을 규제하고 EU 시장에서의 판매를 제한합니다.

현재 RoHS 지침 개정판에는 CE 마크 표시 지침이 포함되어 있습니다. 이는 전기/전자 제품, 장치 또는 장비에 CE 마크가 있을 경우 RoHS 지침을 준수함을 의미합니다. RoHS 지침이 미치는 영향력은 세계 각지에서 확인할 수 있습니다. 소비자뿐 아니라 대부분의 제품 제조업체, 수입업자 및 수출업자들은 구매 제품이 이 지침을 충족시키거나 제품을 EU 시장에 판매할 수 있도록 허용하는 면책 조항을 적용할 것을 요구하기도 합니다.

구매 제품에 이 6가지 위험 물질 중 하나가 포함되어 있다면 어떠한 일이 발생합니까?
지침에 따른 최대 허용치를 초과하는 제품은 2006년 7월 1일 이후 EU에서 판매할 수 없습니다. 다른 많은 국가들도 위험 물질을 제한하는 기타 조치와 자체 RoHS 버전을 개발해왔다는 점을 유념하십시오.

에드몬드 옵틱스에서 판매하는 제품들은 RoHS 지침을 준수합니까?
다양한 제품의 제조업체이자 공급업체로서 EO는 가능할 경우 당사 제품군의 품질을 개선하고 RoHS 요구 사항을 충족시키기 위해 제품 디자이너 및 공급업체를 통해 당사 제품군을 꾸준히 검토합니다. 광학의 복잡한 속성으로 인해 다수의 광학 부품에는 다양한 기술적 어플리케이션에 효과적인 굴절률, 부분적인 분산 및 UV 투과율의 유지를 위하여 사용이 제한된 물질이 포함됩니다. 이러한 물질을 함유한 제품에는 면책 조항이 적용되어, 적정 규제 기관에 의해 정기적인 검토가 이루어집니다. 일부 면책 조항은 갱신되지 않았거나 만료된 것으로 판명날 수 있습니다. 최대한 빠른 시일 내에 당사 웹사이트와 모든 문서가 업데이트되도록 최선을 다하겠습니다.

에드몬드 옵틱스 제품군에 영향을 미치는 RoHS 2의 변경 사항은 무엇입니까?
면책 종료: 현재 일부 제품에 적용되는 면책 조항은 만료 기간이 있습니다. 이 면책 조항은 EU 위원회에 의해 만료일 6개월 전에 갱신될 수 있습니다.

CE 마크: EO가 EU에 직접 수입하는 전자제품에 필수적으로 표시됩니다. 이 마크는 전자제품으로 간주되지 않는 당사의 광학 소재 및 제품에는 영향을 미치지 않습니다. 구입을 원하는 품목이 RoHS 지침과 호환되지 않는다면 용도에 따라 RoHS 호환 제품을 구입하는 데 도움을 줄 수 있는 당사 제품 지원 전문가에게 문의하십시오. 특정 재고 번호 품목의 현재 상태를 알아보고 호환되는 재고 번호 품목 인증서를 인쇄하려면 당사의 RoHS 조회 도구를 이용하면 됩니다.

당사가 지속적으로 준수하는 또 다른 규정으로는 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)가 있습니다. 이 REACH 조항은 인류의 건강과 환경을 화학적 산물의 위험으로부터 보호하는 데 목표를 둡니다. 에드몬드 옵틱스는 매년 여러 차례에 걸쳐 화학물질의 목록을 갱신하며 이러한 규정을 꾸준히 충족하기 위해 관련 데이터베이스를 관리 및 유지하고 있습니다.

ISO 14001 - Culture 기업 문화

에드몬드 옵틱스는 봉사활동을 높이 평가함으로써 매년 직원들이 원하는 비영리 및 자선 단체에서 자원봉사 활동을 할 수 있는 유급 휴일을 지원합니다. 당사 직원들이 자원봉사 활동을 해온 기구로는 Surfrider Foundation, Newton Creek Watershed, Sustainable Haddonfield, GMO Free NJ 및 기타 단체가 있습니다.

에드몬드 옵틱스 배링턴은 매년 아이들을 초청하여 직원들과 하루 종일 즐겁게 놀 수 있는 날을 주관합니다. 초청된 아이들은 사내 직원들과 함께 광학 부품을 탐험하거나 광학 실험을 경험할 수 있습니다. 일정 마지막에는 전 직원 및 아이들이 모여 수년 후 자라날 기념수를 함께 심습니다.

또한 당사는 매월 직원들이 기부활동을 할 수 있는 자선 업체와 협약을 맺습니다. 사내 보조금 및 기부금은 특정 자선 단체에 기증되며 일부 금액은 환경 보호 활동에 힘쓰는 단체에 지원됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작