에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Substrate
    Dimensions (mm)
    Diameter (mm)
    to
    Wavelength Range (nm)

    Wire Grid Polarizers

    Wire Grid Polarizer는 높은 extinction ratio, 높은 작동 온도 또는 UV부터 IR까지에 이르는 넓은 대역 범위를 필요로 하는 용도에 맞게 설계되었습니다. Wire Grid Polarizer는 특정 편광 상태의 빛만 투과시켜 빛을 편광시키는 데 사용됩니다. 이 Polarizer는 glass substrate에 microscopic wire를 배열해 P-polarized light는 투과시키고 S-Polarized light는 반사합니다.

    Edmund Optics는 UV, VIS 또는 IR 스펙트럼에서 최적의 성능을 제공하도록 설계된 다양한 Wire Grid Polarizer를 포함해 방대한 종류의 Polarizer를 공급합니다. Edmund Optics의 Wire Grid Polarizer는 알루미늄 MicroWires 박막을 glass window에 부착해 제작합니다. Infrared (IR) Wire Grid Polarizer는 IR laser 광원의 빛을 편광시키거나 편광된 IR laser의 빛을 감쇄시키는 데 아주 적합합니다. Edmund Optics의 Infrared (IR) Wire Grid Polarizer는 다양한 substrate을 기반으로 하여 holographic 또는 ruled Polarizer로 제작 가능합니다.