에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

New Windows and Diffusers

신제품
×

Laser Debris Shields
  • 50mm - 134mm 사이의 다양한 사이즈를 제공
  • Diode, Fiber, Nd:YAG 레이저 용도로 특수 설계됨
  • 광학 시스템을 위한 보호 쉴드
신제품
×

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows
  • 반사율이 0.1% 미만인 레이저 라인 코팅
  • Nd:YAG 및 Yb:YAG 파장 옵션
  • 표면 품질도가 10-5인 기판
신제품
×

Schott AS87ECO Ultra-Thin Windows
  • 높은 수준의 유연성
  • 두께가 극히 얇은 Low Profile Design
  • 250nm부터 3µm가 넘는 구간까지 뛰어난 투과율 제공
신제품
×

II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
  • UV, FIR, Microwave 스펙트럼 구간에서 높은 투과율
  • 고출력 레이저와 사용할 수 있는 높은 열전도율
  • 뛰어난 경도(Hardness)로 스크래치에 대한 높은 내성
  • II-VI가 제조한 제품
신제품
×

AR Coated Sapphire Windows
  • 일반 글래스 윈도우보다 얇고 내구성이 강함
  • 가시광 및 근적외선 파장대에서 향상된 투과율
  • 4가지 코팅 옵션
신제품
×

λ/20 Surface Accuracy Transmission Flats
  • λ/20의 정확도
  • 다수의 Bayonet Style Housing과 호환 가능
  • Interferogram과 Certificate of Compliance 포함

λ/10 Fused Silica Windows
  • UV, Visible, 및 NIR Anti-Reflection 코팅 버전 이용 가능
  • 정밀 장비를 위한 높은 허용 오차
  • 크기 범위: 지름 5mm - 50mm

λ/4 N-BK7 Precision Windows
  • λ/4 표면 정밀도
  • 광대역 AR 코팅 옵션 선택 가능
  • 대량 OEM 주문의 경우 주문형 코팅 및 사이즈 공급 가능
  • Laser Line V-Coats와도 이용 가능함

White Diffusing Glass
  • 반불투명한 White Glass
  • 고른 조명을 위한 높은 확산
  • 양쪽 표면에서 확산