에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
 

Recertified USB Cameras

Basler ace USB 3.0 Cameras
Basler ace USB 3.0 Cameras
  • 고속 USB 3.0 인터페이스
  • 초소형 폼 팩터
  • USB3 Vision 완벽 호환
USB Digital Microscopes
USB Digital Microscopes
  • 10 – 200X 및 500X 배율로 이용 가능함
  • Polarizer, UV, VIS 및 IR 모델
  • 계측 및 비교 소프트웨어 포함
FLIR Chameleon® USB 2.0 Camera
FLIR Chameleon® USB 2.0 Camera
  • High Quality 1.3 MP Sony® EXview HAD CCD®
  • 초소형 및 경량
  • Trigger와 Strobe를 위한 다목적 I/O
EO USB 2.0 CCD Machine Vision Cameras
EO USB 2.0 CCD Machine Vision Cameras
EO USB 3.0 CMOS Machine Vision Cameras
EO USB 3.0 CMOS Machine Vision Cameras
  • 29 x 29 x 29mm의 소형 디자인
  • USB 3.0 인터페이스를 통한 데이터 전송 속도 극대화
  • 가벼운 마그네슘 하우징
  • PoE Models 도 사용 가능
EO USB 2.0 CMOS Machine Vision Cameras
EO USB 2.0 CMOS Machine Vision Cameras
  • 초소형 하우징
  • Progressive Scan
  • Binning, Sub-sampling, AOI를 통한 Frame rate 조절
  • 강력하고 쉽게 사용 할 수 있는 소프트웨어 인터페이스
Point Grey Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras
Point Grey Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras
  • 높은 Resolution 및 Sensitivity의 센서
  • USB 3.0 인터페이스를 이용한 높은 Frame Rate
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함
PixeLINK® USB 3.0 Cameras
PixeLINK® USB 3.0 Cameras
  • 최대 14MP 해상도
  • ½" - 1.1"의 센서 크기
  • Right Angle Housing 및 Board Level Configurations 사용 가능

  • 궁금한 점이 있으십니까? 기술 지원이 필요하다고요? - 당사 엔지니어에게 문의하세요.

  • +(02) 769 4600
  • Live Chat
×

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×