에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

New USB Cameras

신제품
×

EO USB 3.1 CMOS Machine Vision Cameras
  • USB 3.1 = 최대 5 Gbps의 더 높아진 전송률
  • Reversible USB Type-C Connector 보유
  • 콤팩트 하우징: 47 x 46 x 26.3mm
신제품
×

FLIR Blackfly® S Polarization Cameras
  • 소니(Sony)의 편광 이미지 센서 장착
  • 칩 위에 정렬되어 있는 4-방향 폴라라이저
  • PoE GigE와 USB 3 버전으로 제공

Basler ace USB 3.0 Cameras
  • 고속 USB 3.0 인터페이스
  • 초소형 폼 팩터
  • USB3 Vision 완벽 호환

EO USB 3.0 CMOS Machine Vision Cameras
  • 29 x 29 x 29mm의 소형 디자인
  • USB 3.0 인터페이스를 통한 데이터 전송 속도 극대화
  • 가벼운 마그네슘 하우징
  • PoE Models 도 사용 가능

PixeLINK® USB 3.0 Cameras
  • 최대 14MP 해상도
  • ½" - 1.1"의 센서 크기
  • Right Angle Housing 및 Board Level Configurations 사용 가능