에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Focal Length FL (mm)
    Maximum Sensor Format
    Mount
    Primary Magnification PMAG
    Type
    Working Distance (mm)
    Style

    TECHSPEC® Lenses

    Edmund Optics가 설계한 렌즈는 많은 이미징 용도에 맞는 다양한 유형의 이미지 관찰 기능을 제공하는 데 사용됩니다. Edmund Optics가 설계한 렌즈는 다양한 이미징 필요에 맞는 수많은 특수 이미징 기능을 제공하도록 설계된 여러 개의 TECHSPEC Imaging Lens들로 구성됩니다. TECHSPEC Telecentric Lens와 같은 Edmund Optics가 설계한 렌즈는 이미지에서 perspective 또는 parallax error를 없애 줘 이미지 측정에 아주 적합합니다. Edmund Optics가 설계한 렌즈는 이미징 시스템이 몇 개든 관계 없이 시스템에 탁월한 기능을 추가해 주는 융통성 있는 고품질 이미징 부품입니다.