C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 단순 Lens, Achromat, Filter, Reticle용 마운트
- C, S, T-Mount 부품을 결합하도록 설계됨
- Retaining Ring(포함)으로 옵틱을 제자리에 고정
C, S, and T-Mount Extensions Tubes
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- Fixed Tube Extension을 광학 시스템에 추가할 때 사용
- 반대쪽 끝에 Male/Female Thread 보유
- 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes
- Acktar Hexa-Black™의 광흡수 기술
- 이미징 시스템의 미광 및 노이즈 감소
- Grazing Angle에서 제로에 가까운 정반사율
- 최대 8 x 10-7의 미광 차단율
C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 미세 초점 조절을 위해 정교하게 쓰레드된 Internal Barrel
- 미광 감소를 위한 Inner Diameter Baffle Thread
- 조절 제어를 위해 Female 끝단에 Knurled Lip 보유
C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- Male C, S, T-Mount Thread 위에 장착
- 정확한 간격 조절을 위해 다양한 두께로 제공
- Spacer Ring Kit 이용 가능
C, S, and T-Mount Polarizer Holders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 폴라라이저를 C, S, T-Mount 시스템에 결합하는 데 사용
- 홀더 내에서 폴라라이저를 최대 90°까지 회전 가능
- 12.5, 20, 25, 50mm 직경의 폴라라이저를 고정하도록 설계됨
C-Mount Helicoid Barrels
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱과 호환
- Male 및 Female C-Mount Thread
- 광학 부품을 회전하지 않으면서 선형 이동 제공
C and T-Mount Motorized Shutters
Top Seller
- Male/Female C- 및 T-Thread가 있어 통합이 간편함
- TTL 입력을 통한 간편한 On/Off 동작
- M6 및 1/4-20 Tapped Hole이 있어 포스트 장착 가능
C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- C, S, T-Mount 시스템을 위한 가변형 구경
- 결합이 간편하도록 반대쪽 끝단에 Male 및 Female Thread 보유
- Rotating Ring 또는 Lever를 이용해 정밀도 제어 조절 가능
Achromat Prototyping System
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 이미지 렌즈 시스템을 위한 원형
- 원하는 배율과 f/#를 확인하는데 적합
- C-mount CCD 카메라와 사용되는 나선형의 배럴과 호환
C and S-Mount Fiber Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- C 및 S-Mount Threading
- 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
- SMA, FC, FC/APC, ST 광섬유 커넥터
C-Mount Filter/Polarizer Holder
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Optic Cells은 사각 또는 원형 광학 부품을 고정할 수 있음
- 전체 Holder에는 Housing 1개와 Optic Cell 1개가 필요함
- Post Mounting을 위해 M6 또는 ¼-20 Tapped Holes 사용 가능
C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Cube 및 Plate Beamsplitter, Filter, Mirror를 장착하기 위한 C, S, T-Mount 솔루션
- 90°의 마운팅 인터페이스 제공
- English 또는 Metric 기반의 시스템을 위한 ¼ -20 및 M6 Tapped Mounting Thread
Kinematic C-Thread, T-Thread, and S-Thread Optical Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- C, T, S-Mount 부품을 고정하도록 설계
- 수평형 마운팅 어댑터 이용 가능
- Hex Key 엑세스를 위한 탈부착식 Turning Knob
90° Kinematic Adapter
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
- M6 Mounting Hole
- 대부분의 TECHSPEC® Kinematic Mount와 호환 가능
C and T-Mount Component Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 시스템 및 프로토타이프 설계에 이상적인 C 및 T-Mount 부품으로 구성
- Tube 및 Benchtop 시스템과의 결합을 가능하게 함
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
C, S, and T-Mount Ring Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- C, S, T-Mount 튜브 시스템 조립 후의 장착을 허용
- ¼-20 또는 M6 Tapped Mounting 옵션
- 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C, S, and T-Mount Thread Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 모든 종류의 가용 Tube System Thread 유형이 다른 유형과 호환되도록 함
- 확장되는 길이를 최소화하는 소형 디자인
- 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C, S, and T-Mount Double Thread Rings
신제품
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- C, S, T-Mount Tube와의 연결 호환성을 극대화함
- Female 또는 Male Thread 옵션
- Rotating Ring 또한 이용 가능
Machine Vision Adapters for C and T-Mount Components
신제품
- C 및 T-Mount 부품을 이미징 시스템에 결합시킴
- M22.5 - M40.5의 머신 비전 Thread와 호환
- Step-Up 디자인으로 비네팅 현상 방지
C and T-Mount to Objective Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 현미경 대물렌즈를 결합하여 디지털 현미경 시스템 구축
- Male C & T-Mount Thread 및 Female Objective Thread 보유
- 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C and T-Mount Light Guide Mounting Adapters
- 광학 부품에 Light Guide 장착 시 사용
- C-Mount 및 T-Mount 버전으로 제공
- Articulating Arm 패키지 이용 가능
C and T-Mount Eyepiece Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 접안렌즈를 C 및 T-Mount 시스템에 결함시킴
- Male C 및 T-Mount Thread 보유
- 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C and S-Mount Diode Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 결합이 간편하도록 C 및 S-Mount Thread 보유
- 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
- 일반적인 Laser Diode 또는 Photodiode 수용
C-Mounted Plate Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Pre-Mounted 90 Degree Interface
- 4개의 C-Threaded Mounting Holes
- 다양한 Beamsplitting 옵션 이용 가능
- 추가 C-Mounted Beamsplitters, Filters, 그리고 Mirrors 이용 가능
Single Tube DIN Microscopes for Ocular and C-Mount Camera Use
- DIN Standard Objective와 호환
- DIN Eyepiece 또는 C-Mount 카메라에 대물렌즈 결합 가능
- Objective 및 Eyepiece 미포함
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)