에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Color
    Wavelength (nm)
    Type of Illumination
    Manufacturer
    Geometry

    Specialty Illumination

    Specialty Illumination is used to provide illumination capabilities not typically offered by other illumination products or for specialized, specific applications. Specialty Illumination contains products that either provide specific types of illumination not normally provided by most general illuminators or are specialized tools designed for very specific imaging applications.


    Advanced Illumination LED Pattern Projectors
    • 다양한 Wavelength 옵션 이용 가능
    • C-Mount Imaging Lenses를 장착해 Illumination Geometry 제어가능
    • 3D 복원 및 Mapping에 적합

    Coherent® High Performance StingRay™ Laser Diode Modules
    • External Focus - 최대 90mW Output Power
    • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
    • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
    • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수

    Lumencor® Light Engines
    • Zero Warm Up 또는 Cool Down Period를 지원하는 강력한 고체 상태의 광원
    • SOLA Light Engine은 380 – 680nm 범위의 연속적인 백색광을 생성
    • Spectra X Light Engine은 독립적인 색상 대역을 초고속 전환

    • 궁금한 점이 있으십니까? 기술 지원이 필요하다고요? - 당사 엔지니어에게 문의하세요.

    • +82-2-769-4600
    • Live Chat
    ×

    제품 견적 요청은?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×