SCHOTT Optical Components

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows
  • 높은 수준의 유연성
  • 두께가 극히 얇은 소형 디자인
  • 250nm부터 3µm가 넘는 구간까지 뛰어난 투과율 제공
Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows
  • 내충격, 내온도, 내스크래치 강화
  • VIS 및 NIR 스펙트럼에서 높은 투과율 제공
  • 디스플레이 및 센서용 커버 글래스로 적합
  • SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows 또한 이용 가능

Ultra-Thin N-BK7 Windows Ultra-Thin N-BK7 Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.2mm 두께
  • 정밀한 N-BK7 재질
  • 초경량
    TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows BOROFLOAT® Borosilicate Windows
    TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 열팽창 계수가 낮음
    • 가시광부터 근적외선 대역까지 투과
    • 열충격에 대한 높은 저항성
    B270 Windows B270 Windows
    TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다양한 크기 선택
    • 비 코팅 처리 또는 MgF2 AR 코팅 처리 가능
    • 대량 OEM 주문의 경우 주문형 사이즈도 가능
    Hydrophobic Windows Hydrophobic Windows
    • 발수발유 (Oil & Water Repellent) 코팅 처리
    • 산업, 실외 및 거친 환경 용도에 적합
    • 가시광 영역에서 0.5% 미만의 반사율을 갖도록 AR 코팅 처리
    N-BK7 Wedged Windows N-BK7 Wedged Windows
    TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    λ/4 N-BK7 Laser Line Windows λ/4 N-BK7 Laser Line Windows
    TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 디자인된 파장에서 0.25%보다 낮은 반사
    • HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원에 대한 코팅 처리 가능
    • 정밀한 N-BK7 기반
    • 비 코팅 처리 또는 MgF2 코팅VIS 0° 코팅 처리 가능
    SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows
    SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters
    • 20 표준 SCHOTT 글라스 타입
    • 두께가 1, 2 또는 3mm인 50 x 50mm 사이즈
    • UV, VIS및 IR 영역 밴드패스
    SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters
    • Schott KG 컬러 클라스
    • 적외선 복사열 흡수
    • 두께가 1, 2 또는 3mm인 50 x 50mm 사이즈
    SCHOTT Colored Glass Longpass Filters SCHOTT Colored Glass Longpass Filters
    • 27가지 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입
    • UV, VIS, NIR의 Cut-on 파장
    • 1, 2, 3mm 두께의 표준 50 x 50mm 사이즈
    SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters
    • NIR에서의 높은 흡수
    • 높은 습도의 열악한 환경에서 사용하도록 설계
    • 두께가 1mm인 50 x 50mm 사이즈
    SCHOTT D263® T eco Windows SCHOTT D263® T eco Windows
    • 두께가 0.4mm로 얇은 SCHOTT D263® T eco 기판
    • 플라스틱 소재의 광학 부품을 대체할 수 있는 고성능 글래스
    • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합
    SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates 신제품
    SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters
    • 특정 파장에 맞게 보정됨
    • 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위
    • NG3, NG4, NG5, NG9, Ng11의 글래스 유형
    SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters
    • 필요한 사양에 맞게 두께 조절 가능
    • 표준 두께는 1mm, 2mm, 3mm
    • 가시광 스펙트럼에서 빛이 균일하게 감쇠
    • 가능한 글래스 타입은 NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11
    • Precision SCHOTT NG Glass Filters도 이용 가능
    SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터 SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터
    • NG4, NG9, 또는 NG11 글래스 타입
    • 0.15 부터 5.0 까지의 특정 흡광도 (Optical density)
    • 가시광 영역에서의 빛 감쇠효과 제공
    • SCHOTT NG Gray 글래스 사용 가능
    SCHOTT VisiLED UV Ringlights SCHOTT VisiLED UV Ringlights
    • 명시야와 UV 조명 간 전환
    • 160 W/m2에 이르는 최대 UV 조도
    • LED 온도 능동 제어
    • 5가지 세그먼트 모드 (Full, Semi, Quarter-Circle, Dual-Segment, Four-Segment)
    Schott
    ×
     
    영업 & 기술 지원
     
    혹은 지사별 연락처 확인
    사용이 간편한
    견적 도구
    재고번호 입력 후 바로 시작