에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Clearance Polarizers


Commercial Grade Colored Polarizing Film
  • 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
  • 다양한 Color 옵션으로 사용 가능
  • 시각적 또는 광학적 효과에 적합
Clearance
×

High Energy Laser Line Plate Polarizers
  • 355nm, 532nm 및 1064nm 버전
  • 45° 또는 56° 입사각
  • 높은 Damage Threshold
Clearance
×

Liquid Crystal Variable Waveplates (Retarders)
  • 최대 λ/2까지 Retardance 전동 제어
  • 수동 또는 컴퓨터 인터페이스 제어
  • 8-32 Tapped Hole을 사용한 손쉬운 장착