에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

New Polarizers

신제품
×

Polarization Tester
  • Linear와 Circular Polarizer의 편광 방향을 결정
  • 간편하게 손에 쥘 수 있는 경량 디자인
  • Polarizer Alignment 검증에 적합
  • LCD의 편광 방향을 알아내는 데 탁월
신제품
×

High Energy Quartz Waveplates
  • 1064nm에서 최대 20 J/cm2가 넘는 Damage Threshold
  • λ/4 및 λ/2의 Retardance
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 마운트
  • UV - NIR의 설계 파장으로 제공
신제품
×

Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film
  • NIR 편광 용도에 적합
  • 800 - 2200nm에서 400:1 미만의 소광비
  • 전체 파장 범위에서 높은 효율성
  • 견고한 폴리머 기판
신제품
×

Fresnel Rhomb Retarders
  • 2%의 Retardance 변동을 갖는 광대역 성능
  • 12.7mm와 25.4mm 옵션 이용 가능
  • λ/4와 λ/2 Retardance 옵션