Visible Linear Polarizing Film
재고정리
- 25% (Gray) 또는 22% (Brown)의 투과율
- 99% 이상의 편광효과
- 손쉬운 취급을 위한 Peel-Off Protective Layer
Bandpass Interference Filters
재고정리
- 다양한 CWL 옵션 사용 가능
- Biomedical 용도 및 Instrumentation 결합에 적합
- Mounted 및 Unmounted 버전으로 제공됨
1 - 14.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
λ/20 PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- λ/20의 표면 정밀도
- 비코팅 또는 다양한 Nd:YAG 레이저 코팅 옵션 이용 가능
- 기하학적 허용 오차의 간섭도와 측정 결과 값이 포함된 풀 데이터 패키지
1 - 24.9mm Experimental Quality Achromatic Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Commercial Grade N-BK7 Windows
재고정리
- 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
- 상용 등급의 Float Glass와 Fused Silica Window 또한 사용 가능
- 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Optical Windows 참고
Commercial Grade Elliptical Beamsplitters
재고정리
- 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
- 상용 등급의 Elliptical Mirrors 또한 사용 가능
- 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Elliptical Plate Beamsplitters 참고
1 - 24.9mm Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
15 - 19.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
20 - 29.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters
재고정리
- 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
- 시스템에서 표면에서 일정한 density값을 가짐
- 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Reflective Neutral Density Filters 참고
25mm 이상의 Experimental Quality Achromatic Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Grade Bandpass Interference Filters
재고정리
- 좁은 영역의 파장대에서 선택적으로 투과시킬 때 적합
- 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
- 더 많은 거래를 원하실 경우, 재고 대방출: Optics 참고
25mm 이상의 Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Grade Windows
재고정리
- 실험이나 프로토타이핑 용도에 적합
- 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
- 실험 등급의 Float Glass, N-BK7 또는 Fused Silica Windows도 사용 가능
30 - 34.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Hard Coated Laser Clean-Up Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Gas와 Solid State Lasers를 위한 좁은 대역폭
- Diode Laser Clean-Up를 위한 넓은 대역폭
- 높은 투과 및 깊은 차단
40 - 49.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
50mm 이상의 Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Commercial Grade MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
재고정리
- 표준 디자인 및 사양을 특징으로 함
- 비코팅으로도 사용 가능함
- 추가 옵션에 대해서는 Precision Quality Plano-Convex (PCX) Lenses
Commercial Grade Uncoated Double-Convex (DCX) Lenses
재고정리
- 표준 디자인 및 사양을 특징으로 함
- MgF2 Coating도 이용 가능함
- 추가 옵션에 대해서는 Precision Quality Double-Convex (DCX) Lenses 참조
Commercial Grade Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses
재고정리
- 표준 디자인 및 사양을 특징으로 함
- MgF2 Coating도 이용 가능함
- 추가 옵션에 대해서는 Precision Quality Plano-Convex (PCX) Lenses 참조
Commercial Quality Negative Achromatic Lenses
재고정리
- Correct for Color and On-Axis Aberrations
- MgF2 Coated for Low Reflection
- Ideal for use as Barlow Lenses
Experimental Quality Double-Concave (DCV) Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Negative Meniscus Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Plano-Concave (PCV) Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Positive Meniscus Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Rectangular Lenses
재고정리
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Telecom-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
재고정리
- 양의 초점 거리
- 빛의 응집 및 포커싱을 위한 Micro PCX Lens
- 다양한 코팅 옵션: Uncoated, MgF2, NIR I
λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- 반사율이 0.1% 미만인 레이저 라인 코팅
- Nd:YAG 및 Yb:YAG 파장 옵션
- 일반 레이저 시스템의 손실 3% 감소(10개의 투과형 광학 부품으로 구성된 0.25% 특정 시스템과 비교 시)
- 투과율이 증가하여 후방 반사, 고스트 이미지, 미광 감소
Clear Optical Cast Plastic Windows
- Glass Window를 대체할 수 있는 경량의 제품
- 내열성 및 내화학성이 뛰어남
- 유사한 투명 플라스틱보다 더 높은 투과율 제공
Filter Adapter Rings
- 필터나 액세서리를 렌즈에 부착할 때 사용
- Step Up 및 Step Down 옵션
- 렌즈 필터의 크기가 적용할 필터보다 작을 때는 Step Up Ring 사용
High Contrast Linear Polarizing Film (XP42)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
- 9000:1의 우수한 소광비
- 맞춤형 크기로 제작 가능
- 고온 옵션 제공
Infrared (IR) Right Angle Prisms
신제품
- 게르마늄(Ge) 및 셀렌화아연(ZnSe) 기판
- 90°의 광경로 변화
- 시준형 광원에 사용하기 적합
- 별도의 적외선 광학 부품 이용 가능
SCHOTT Colored Glass Longpass Filters
- 27가지 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입
- UV, VIS, NIR의 Cut-on 파장
- 1, 2, 3mm 두께의 표준 50 x 50mm 사이즈
SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters
- 16 표준 SCHOTT 글라스 타입
- 두께가 1, 2 또는 3mm인 50 x 50mm 사이즈
- UV, VIS및 IR 영역 밴드패스
Mounted Linear Glass Polarizing Filters
신제품
Top Seller
- 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
- Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
- 95% 편광효과
- 비마운트 버전도 이용 가능
OD 2.0 Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 뚜렷한 Cut-off 파장
- 투과/차단 효율성이 높음
- 정밀 용융 실리카 기판
980nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- 설계 파장에서 0.25%보다 낮은 반사율
- HeNe, YAG 및 Diode Sources 코팅 이용 가능
- 90°의 광선이탈
- 옵션인 Right Angle Prisms 이용 가능
OD 2.0 Longpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 뚜렷한 Cut-On 파장
- 높은 차단/투과 효율
- 정밀 용융 실리카 기판
- 다양한 OD 2.0 Longpass Filter Kit 이용 가능
Multimode Fiber Optic Patchcords
- UV/VIS 및 VIS/NIR 버전 보유
- Spatial Filter와 호환되는 FC 커넥터
- Fiber Alignment Mount와 호환되는 FC 커넥터
- FC 및 SMA 커넥터 옵션
TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 45°의 입사각
- S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
- Nd:YAG 고조파 및 HeNe 파장에 사용 가능
λ/8 Precision Spherical Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Multispectral Focusing 용도에 적합함
- 다양한 코팅 옵션 제공
- 다양한 크기 이용 가능
- λ/4 Spherical Mirrors도 이용 가능
Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
- 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
- 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
Raman Longpass Edge Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 약한 신호를 감지하기 위한 높은 투과율
- 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
- 라만 분광 또는 생명과학 기기에 적합
Plastic Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- Prescription Data 전체 이용 가능
- 25mm의 표준 직경으로 시스템 통합이 용이함
- NA 값이 높은 디자인으로 광응집력이 뛰어남
Brewster Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- P-Polarized Light 손실 감소
- 55.57° 각도에서 원형 프로파일 형성
- Laser Cavities에 사용하기에 아주 적합함
SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters
- NIR에서의 높은 흡수
- 높은 습도의 열악한 환경에서 사용하도록 설계
- 두께가 1mm인 50 x 50mm 사이즈
First Surface UV Bandpass Filters
재고정리
- 193nm에서부터 중심 파장
- 보호용 오버코트를 입힌 First Surface Bandpass Coating
- UV 용융 실리카 기판
Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 400-700nm 범위에서 스팩트럼상으로 평평함
- 균질성의 유리: 흡수를 통해 막음
- 이미징을 위한 빛/노출 조정
ITO Coated EMI Shielded Plastic Windows
- 84%를 초과하는 가시광 투과성
- 가시광은 투과시키고 적외선은 반사함
- 49dB의 Shielding Effectiveness
LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses
- 1.8 - 12μm의 파장 범위
- 다양한 코팅 옵션
- 마운트 및 비마운트 버전
Traditional Coated 193 – 399nm Bandpass Interference Filters
- UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
- 10 – 80nm 대역폭 사용 가능
- 생물학 및 장비 조립 용도로 적합
- 193-399nm, 400-699nm 및 700-1650nm CWL 옵션 이용 가능
Blue Laser Collimating Aspheric Lenses
- 405nm 및 488nm Laser Diodes용으로 최적화된 디자인
- Biomedical 장비 및 Data 저장 용도로 이상적임
- Diffraction Limited (회절 제한) 몰딩된 비구면 렌즈 디자인
Quartz Waveplates (Retarders)
- Zero Order 및 Multiple Order Waveplates
- λ/4 및 λ/2 Retardance
- Black Anodized Aluminum Frame에 장착
- Zero Order Polymer Waveplates도 이용 가능
Plastic Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 색수차가 보정된 플라스틱 비구면 렌즈
- 회절성 표면으로 색수차 최소화
- 저렴한 사출 디자인
ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows
재고정리
- 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
- 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
- 굴절률 낮음
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
신제품
- 개구수(NA) 값이 높음
- 광섬유 및 LED 결합에 적합
- 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings
- 높은 회절 효율성 (94%가 넘는 절대 효율성) 및 낮은 산란
- 편광의 영향을 받지 않고 단일 편광에 최적화된 그레이팅
- 견고한 무기질 소재로 출력 처리 및 안정성이 뛰어남
- 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계
Crystalline Quartz Polarization Rotators
- 편광 입사각에 관계없이 고정된 각도로 편광 회전
- 협폭의 Waveband Laser 용도에서 Half-Waveplate를 간편하게 교체 가능
- 45°와 90°회전 각도에서 적용 가능한 1064nm, 532nm, 355nm 무반사(AR) 코팅
OD 6 Laser Line Clean-Up Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
- 하드 코팅 디자인
- 레이저용으로 설계
Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 형광이나 멀티 스펙트럼 이미징에 적합
- 반사와 투과의 뚜렷한 변화
- 확장된 반사&투과 Bands
Elliptical Plate Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 45°에서 원형 프로파일 생성
- VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
- 확산형 Axial 및 In-line 조명에 적합
Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors
재고정리
- VIS 또는 NIR 파장 범위에 걸쳐 99.8%가 넘는 반사율 제공
- 10-5의 표면 품질도로 민감도가 높은 레이저 용도에서 산란 감소
- λ/10의 표면 평탄도
Low GDD Ultrafast Mirrors
신제품
재고정리
- 99%가 넘는 반사율
- 360 - 3300nm를 커버하는 코팅 설계
- 낮은 군지연 분산(GDD)
- TECHSPEC® High-Performance Low GDD Ultrafast Mirrors 또한 이용 가능
Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- 3–5μm 범위에서 색보정
- Near Diffraction Limited 포커싱 성능
- 전체 Prescription Data 이용 가능
- 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
LightPath® Fiber Optic Collimators
- 결합이 용이함
- FC/PC, FC/APC, SMA 연결이 가능한 모델로 제공
- 350 - 1600nm 범위의 4가지 파장
Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
- 광학 시스템과의 결합을 간소화
- AR 코팅 처리가 되어 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
- 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
- 광학 시스템과의 결합을 간소화함
- 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
- 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Rectangular High Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 정사각형 및 사각형, 5 x 5mm 크기부터 공급
- 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
- 공간 제약적인 레이저 시스템에 사용하기 적합
Schwarz Mirrors
재고정리
- 정밀 공학 설계된 고흡수 용융 실리카 기판
- VIS 스펙트럼에서 7.0이 넘는 광밀도(OD)
- 98%가 넘는 VIS 반사율로 잔류 투과 부재
- 532nm, 20ns, 20Hz에서 0.5J/cm2가 넘는 손상 임계치
- 0 - 45° 범위의 AOI에서 모든 편광 상태를 위해 설계됨
N-BK7 Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Fiber Coupling Spheres 혹은 Collimating Lenses처럼 사용 가능
- Aspheric Lenses를 위한 사전 형성 (Pre-Forms)에 적합
- 여러 가지 사이즈로 제공 가능
- TECHSPEC N-BK7 Half-Ball Lenses 이용 가능
Circular Polarizers (CP42HE and CP42HER)
- 42% 이상의 투과율
- Film 또는 Plastic Substrate 사용 가능
- 우측 및 좌측 방향의 편광 디자인 공급 가능
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- 일반 편광 필름과 비교했을 때 고온 내구성
- Extinction 비율 5000:1
- 400 - 700nm에서 편광 되지 않은 빛의 높은 투과율
- 커스텀 사이즈 이용 가능
ISP Optics Silicon (Si) Windows
신제품
- 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
- 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
- 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 고 대비, 반사 타입 디자인
- 뛰어난 VIS 및 NIR 성능
- 고온다습 환경에서의 탁월한 내구성
Flat Top Holographic Diffusers
신제품
재고정리
- 입사광을 균일한 플랫탑(flat-top) 프로파일로 변환
- 사각형 빔 패턴
- 25mm 혹은 50mm의 보호 링(protective ring) 부착
Holographic Diffusers
- 투과율: >85%
- 타원형/원형 확산 출력
- 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 어플리케이션에 적합
- UV Holographic Diffuser 보유
Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses
- 인가 전압에 따라 초점 거리가 변경됨
- 머신 비전의 자동 초점 용도에 적합
- 기존의 자동 초점 렌즈보다 낮은 전력이 요구됨
- Development Kit 및 서미스터(thermistor)가 장착된 렌즈 제품 또한 이용 가능
Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors
신제품
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
- 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
- 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
- Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Gold Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
- 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
- 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
- Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능
SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates
신제품
- 연마되지 않은 유색 유리판
- 최대 165 x 165mm에 이르는 대형 원자재 크기
- SCHOTT Colored Glass Types 전 제품 이용 가능
- Polished SCHOTT Colored Glass Filters 또한 이용 가능
Fused Silica PCX Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- 우수한 UV 투과성
- 낮은 열팽창 계수
- 정밀 디자인
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)