에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

New Optical Lenses

신제품
×

Laser Line Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses
  • Nd:YAG 고조파를 위한 0.25% 미만의 반사율
  • 3 Arcminute 미만의 Wedge 허용오차
  • 용융 실리카 기판
신제품
×

Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 광대역 AR 코팅 옵션
신제품
×

Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses
  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 8-12µm의 AR 코팅 이용 가능
신제품
×

Ultrafast Thin Plano-Convex (PCX) Lenses
  • GDD를 제한하기 위한 극히 얇은 중심 두께
  • 반사율이 0.1% 미만인 IBS 광대역 무반사 코팅
  • 초고속 및 레이저 광학 용도에 적합
신제품
×

Optotune Manually Focus-Tunable Lenses
  • 초점 거리 수동 조절 가능
  • 오목에서 볼록으로 렌즈 형태 조절 가능
  • BBAR 코팅 처리로 파장 범위에서 향상된 성능 제공
신제품
×

λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses
  • 1/40th Wave의 비구면 허용오차 (RMS)
  • 0.8이 넘는 보장된 스트렐 비율
  • 반사율이 0.25% 미만인 레이저 라인 V-Coat
신제품
×

Molded Aspheric Condenser Lenses
  • 높은 Numerical apertures
  • 모든 내용이 문서화되어 OEM 결합 시 유리
  • Illumination 용도에 적합
신제품
×

Optotune 3mm Clear Aperture Focus Tunable Lenses
  • 연속 포커싱 기능
  • 소형 크기
  • 광범위한 초점 조절 범위
신제품
×

Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses
  • UV - IR 범위에서 우수한 성능 제공
  • 용융 실리카 기반
  • Laser Optic 기반의 품질
신제품
×

Beam Shaping PCV Cylinder Lenses
  • Beam Shaping 등급의 정밀 사양
  • 원형의 빔을 형성하기 위해 Beam Shaping PCX Cylinder Lenses와 함께 사용
  • Negative Focal Length

MgF2 Coated Achromatic Lenses
  • 0°의 입사각을 위해 설계됨
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율을 보임
  • VIS 0°VIS-NIR 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능
신제품
×

Small Diameter Plastic Aspheric Lenses
  • 소형의 지름으로 OEM 결합이 용이함
  • 높은 Numerical Aperture
  • 의료 및 진단 기기와 사용하기에 알맞음

Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 350 - 2200nm의 파장 범위
  • 직경 및 센트레이션의 정밀한 허용오차로 OEM 결합이 수월함
  • 다양한 유형의 직경, 초점 거리 및 코팅 옵션
  • Anti-Reflection 코팅 옵션: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR

Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses
  • 사용되는 전압에 따라 변하는 초점거리
  • 머신비전 자동 초점 용도에 이상적
  • 기존의 자동 초점 렌즈보다 낮은 파워가 요구됨

  • 궁금한 점이 있으십니까? 기술 지원이 필요하다고요? - 당사 엔지니어에게 문의하세요.

  • +82-2-769-4600
  • Live Chat
×

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×