에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Optical Lens Mounts

Optical Lens Mount는 일련의 용도에서 광학 렌즈, 광학 필터, 타겟 또는 reticle과 같은 광학 부품의 위치를 설정하거나 고정하는 데 사용됩니다. 다양한 고정 장치를 통해 Optical Lens Mount는 손상 위험을 최소화하면서 광학 부품을 고정합니다. Optical Lens Mount는 어떤 광학 위치 설정 필요성이든 만족시킬 수 있도록 다양한 옵션을 제공하기 위해 수동 또는 전동 제어 버전으로 이용할 수 있습니다.

Edmund Optics는 광학 시스템과의 결합을 위해 C-Mount, Kinematic 또는 Gimbal mount와 같은 광범위한 종류의 Optical Lens Mount를 공급합니다. C-Mount Simple Lens Mount는 C-mount 호환 마운트로서 한 개의 고정 링을 사용해 최대 30mm 구경의 광학 부품을 장착할 수 있습니다. Motorized Kinematic Mount는 RS-232 serial interface를 사용해 컴퓨터를 통해 제어할 수 있는 정밀 kinematic movement 기능을 갖고 있습니다. Precision Gimbal Mount는 색상별로 구분된 micrometer를 사용해 360° angular translation, 그리고 0.25mm pitch fine angular translation을 지원합니다.

×

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer