에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Clearance Optical Filters


Bandpass Interference Filters
  • 다양한 CWL 옵션 사용 가능
  • Biomedical 용도 및 Instrumentation 결합에 적합
  • Mounted 및 Unmounted 버전으로 제공됨

Commercial Grade Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters
  • 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
  • 시스템에서 표면에서 일정한 density값을 가짐
  • 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Reflective Neutral Density Filters 참고

Experimental Grade Bandpass Interference Filters
  • 좁은 영역의 파장대에서 선택적으로 투과시킬 때 적합
  • 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
  • 더 많은 거래를 원하실 경우, 재고 대방출: Optics 참고

Experimental Grade Color Filters

Experimental Grade Neutral Density Filters

Hard Coated Laser Clean-Up Filters
  • Gas와 Solid State Lasers를 위한 좁은 대역폭
  • Diode Laser Clean-Up를 위한 넓은 대역폭
  • 높은 투과 및 깊은 차단

Laser Line Bandpass Interference Filters
  • 일반적인 Diode, Gas, and Solid State Laser lines에 사용
  • Laser Line을 위한 다양한 Bandwidth
  • Passband 외부의 훌륭한 차단효과

Mounted Infrared (IR) Filters
  • 가시광선이나 IR 투과
  • IR-Cut 은 열을 흡수하는 필터로 적합함

UV Longpass Filters
  • UV 용도에 적합
  • Longpass 및 Bandpass Filter 필터와 함께 사용
  • 다양한 크기로 제공