에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

New Optical Filters

신제품
×

Ultra Narrow Bandpass Filters
  • 가장 좁은 대역폭과 가장 높은 투과율 이용 가능
  • 최대 10 OD의 극히 높은 차단 디자인
  • 0.05nm의 엄격한 CWL 허용오차
신제품
×

Machine Vision Filter Kits
  • M25.5 또는 M30.5 Threading이 있는 9개의 머신 비전 필터로 구성
  • 330nm - 880nm의 중심 파장
  • 최대 96%의 높은 투과율
  • 각각의 머신 비전 필터 개별 구매 가능
신제품
×

Ultra-Thin Shortpass Filters
  • 곡면에 딱 맞는 유연한 디자인
  • 스크래치가 잘 생기지 않는 초박막 폴리머 구조
  • 80%가 넘는 평균 투과율

Colored Glass Bandpass Filters
  • UV, VIS, IR 스팩트럼 범위
  • 원모양과 정사각형의 사이즈

Hard Coated OD 4 10nm Bandpass Filters
  • 생명 과학 또는 화학 분석용으로 적합
  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 고성능 하드 코팅
  • Hard Coated OD4 25nm50nm Bandpass Filter도 사용 가능

Infrared (IR) Bandpass Filters
  • Gas Analysis에 아주 적합함
  • 2.7 - 10.6μm의 Center Wavelength
  • Single Substrate Interference Filter
신제품
×

Ultra-Thin Longpass Filters
  • 초슬림의 구부릴 수 있는 기반(Substrate)
  • 또렷한 Cut-On Wavelength 디자인
  • 스크래치 방지를 위해 압축 성형된 박막 필름
신제품
×

Ultra-Thin Notch Filters
  • 약 250µm의 얇은 두께
  • 유연한 구조와 스크래치에 내성이 강함
  • 압출 성형한 Thin Film으로 선명한 Spectral Profile 제공