에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Optical Filter Mounts

Optical Filter Mount는 광학 시스템에 optical filter를 장착하는 데 사용됩니다. Optical Filter Mount는 bar, rotary, ring 또는 jaw와 같은 여러 가지 장착 스타일을 이용하는 마운팅 부품으로서 일련의 광학 용도에 optical filter를 고정합니다. Optical Filter Mount를 사용하면 광학 시스템에서 optical filter 위치를 견고히 고정하거나 분리해 설치할 수 있습니다. Optical Filter Mount는 여러 가지 광학 마운팅 필요성에 아주 적합합니다.

Edmund Optics는 microscopy와 같은 용도에 여러 가지 광학 마운팅 필요성에 맞는 광범위한 종류의 Optical Filter Mount를 공급합니다. Optical Filter Mount는 모든 계측 기준과 사용할 수 있도록 영국식 단위와 미터법 단위를 모두 지원해 광범위한 종류의 마운팅 용도에 아주 적합합니다. 여러 가지 filter wheel 또한 필터링 기능 향상을 위해 수동 및 전동 제어 방식을 모두 지원합니다.


Kinematic Filter Mounts
  • 정사각이나 직사각 필터 50.8 x 50.8mm까지 가능
  • Tip/Tilt 범위: +/- 5도
  • Motorized 버전은 회전되는 knob 제거 가능
  • 2개와 3개 나사 버전 가능

Manual Cage Filter Wheel
  • Cage 및 Tube 시스템과 호환 가능
  • 25mm Filters 지지
  • 6개로 분리된 Positions

Rotating Filter Wheels
  • 6개에서 12개의 필터 고정
  • 1"/25mm 또는 ½" /12.5mm 지름 수용
  • 12개의 굴절 위치와 정밀한 움직임

Fixed Filter Mounts
  • Non-Marring 표면
  • 3가지 크기 가능
  • M6 x 1.0 마운팅 구멍
  • Black Anodized 알루미늄

Metric Spring/Mount Filter Holder
  • 정사각형과 원형 필터에 적합
  • 빨리 바뀌는 광학에 편리함

Fixed/Multiple Filter Mounts
  • Allows Stacking of 3 or 5 Filters
  • Black Anodized Aluminum

Metric Rectangular Optic Mounts
  • Black anodized 알루미늄
  • M6 x 1.0 마운팅 thread

English Bar-Type Holders
  • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
  • 최대 110mm 직경의 옵틱 장착 가능
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread

Metric Bar-Type Holders
  • 5 에서60mm까지 지름의 마운트 된 광학
  • 교차한V-groove 디자인

Variable Filter Translation Mount
  • 3mm 두께까지의 필터용으로 디자인
  • 수평이나 수직으로 ¼-20 마운팅 구멍
  • 포스트 포함 안됨
  • Integral 고정 나사로 부드러운 움직임

Motorized Filter Wheels
  • USB 또는 RS-232 인터페이스
  • 양방향 이동
  • C-Mount 및 T-Mount Adapter 사용 가능