에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Type of Shutter
    Video Output
    Resolution (MegaPixels)
    Camera Sensor Format
    Type
    Manufacturer
    Frame Rate (fps)
    Pixel Size, H x V (μm)
    Type of Sensor
    Mount
    Camera Family
    Imaging Device

    NIR and UV Cameras

    NIR 또는 UV Camera는 NIR 또는 UV 스펙트럼 대역의 이미지 데이터를 캡처하는 데 사용됩니다. NIR 또는 UV Camera는 NIR 또는 UV light를 감지할 수 있는 특수 센서 코팅을 적용해 설계되는 이미징 카메라입니다. NIR 또는 UV Camera는 표준 VIS 스펙트럼 이미징 카메라가 감지하지 못하거나 맨 눈으로는 보이지 않는 것들을 상세히 보여 주거나 장애물을 투시할 수 있습니다.

    Edmund Optics는 많은 이미징 필요성에 맞는 다양한 유형의 NIR 또는 UV Camera를 공급합니다. NIR 또는 UV Camera는 야간 이미징 또는 microscopy에서 fluorescence를 통해 특정 물체를 탐지하는 등의 여러 가지 특수한 이미징 용도에 아주 적합합니다. NIR 또는 UV Camera는 VIS 스펙트럼 이상에서 관찰할 수 있는 흠이나 결함을 탐지함으로써 품질 보증 목적으로 사용할 수도 있습니다. NIR 또는 UV Camera는 CCD나 CMOS 센서를 사용하며 흑백 또는 컬러 이미징 옵션을 선택할 수 있습니다.