에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Type of Shutter
    Video Output
    Resolution (MegaPixels)
    Camera Sensor Format
    Type
    Manufacturer
    Frame Rate (fps)
    Pixel Size, H x V (μm)
    Type of Sensor
    Mount
    Camera Family
    Imaging Device

    Mounting Accessories

    마운팅 액세서리는 다양한 용도에 이미징 부품을 장착하는 데 사용됩니다. 마운팅 액세서리는 부품을 안정된 표면에 장착하도록 디자인된 포스트, 플랫폼 또는 boom stand를 포함한 몇 가지 제품들로 구성됩니다. 마운팅 액세서리는 optical breadboard나 플랫폼과 같은 optical base를 갖고 있거나 이와 연동되어 광학 시스템 결합을 위한 효과적인 토대를 형성합니다. 많은 마운팅 액세서리들은 정확한 정렬을 위해 개별적으로 배치할 수 있습니다.

    Edmund Optics는 많은 광학 필요성에 맞는 광범위한 종류의 마운팅 액세서리를 공급합니다. Edmund Optics는 포스트, 베이스, 클램프, 진동 차단 테이블 또는 translation 플랫폼을 포함한 마운팅 액세서리를 공급합니다. Boom stand와 같은 마운팅 액세서리는 자체 베이스를 갖고 있어 휴대용 또는 소형 광학 기기용으로 아주 적합합니다. 포스트와 같은 기타 마운팅 액세서리에는 별도의 광학 표면을 연결해야 합니다. 진동 차단 테이블은 원치 않는 움직임을 최소화합니다. 호환성 증대를 위한 옵션을 제공하기 위한 방대한 종류의 클램프나 어댑터도 이용할 수 있습니다.


    Accessories for Imaging Systems
    • 일반적인 Mounting 하드웨어 Post에 맞음
    • ¼-20 Mounting Thread

    Articulating Arm Mounting Systems
    • 접근하기 힘든 곳에 마운팅
    • 원하는 대로 마운팅 결합 조합 가능

    Boom Stand Mounting Adapters
    • Standard와 Deluxe 버전 가능
    • ¼-20 Mounting
    • 가장 보편화된 Boom Stand와 호환이 가능

    Boom Stands
    • Standard, Ball Bearing 및 Articulating Arm 버전으로 제공
    • Mounting Adapter는 별도 구매 가능
    • Boom Stand와 Mount를 9가지 조합으로 이용 가능

    Imaging System Bases

    Pan-Tilt Mounts
    • Load Capacity: 6 lbs 버전과 9lbs 버전
    • 플러그와 플레이 가능
    • RS-232/485 컴퓨터 컨트롤
    • Nodal Configuration으로 가능

    Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems

    SLIK Mini-Pro Compact Tripod
    • ¼-20 Mounting이 있는 카메라에 쉽게 장착
    • 180° Tilt Ball Head 및 360° Column Rotation으로 최고의 유연성 보유
    • 저장이 용이하도록 2개로 나뉘어진 Legs를 특징으로 함

    Stainless Steel Posts for Imaging Systems
    • Posts for Integration into Imaging Systems
    • Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
    • Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
    • Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available

    X-Y Positioning Platform
    • X 와 Y 축으로 200mm Travel
    • Ball Bearing Slides with Nylon Thumb Screws