에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Color
Wavelength (nm)
Type of Illumination
Manufacturer
Geometry
Illumination Mode

LED Line Lights

LED Diffuse Light는 공장 자동화나 검사와 같은 산업용 이미징 용도를 위한 밝고 직접적인 빛을 제공하는 데 사용됩니다. LED Line Light는 길고 좁은 영역에 빛을 비추는 illuminator입니다. LED Line Light는 선형으로 배열할 수 있어 수많은 조립 라인 용도로 아주 적합합니다. LED Line Light는 좁은 단일 영역을 비추는 대신 여러 개의 물체들을 강하게 한 번에 비출 수 있는 기능을 제공합니다.

Edmund Optics는 많은 이미징 필요성에 맞는 다양한 유형의 LED Line Light를 공급합니다. LED Line Light는 강하고 직접적인 빛으로 넓은 영역을 비추는 데 효율적인 light array를 쉽게 형성할 수 있다는 장점을 갖고 있습니다. 많은 LED Line Light는 시기 적절한 조명을 위한 strobing 기능도 갖고 있습니다. 추가적으로 사용자 맞춤형 제공 또는 특정 파장이 필요한 용도를 위한 특별한 컬러 옵션도 이용할 수 있습니다.


  • 궁금한 점이 있으십니까? 기술 지원이 필요하다고요? - 당사 엔지니어에게 문의하세요.

  • +82-2-769-4600
  • Live Chat
×

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×