에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Recertified LED Illumination


Advanced Illumination EuroBrite™ Ring Lights
  • 52mm의 내부 지름
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능

Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
  • Hybrid Diffuse Brightfield 및 Darkfield Illumination
  • 개별적 혹은 같이 사용 가능
  • 고정 Intensity 또는 Strobed 선택 옵션

Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights
  • 4"의 작동 거리
  • 1.7” Coverage 제공
  • Variable Intensity 및 Strobed 옵션

Adjustable LED Bar Lights
  • 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
  • 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
  • Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움

Advanced Illumination EuroBrite™ Backlights
  • 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능

Advanced Illumination Coaxial LED Spot Light Illuminators
  • 8mm In-Line Illumination Ports와 호환
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
  • 여러 가지 버전 제공

Advanced Illumination LED Spot Lights
  • 빛 분배: ±10% Edge to Edge
  • Mounting용으로 뒤 패널에 M4 Thread
  • 100mm에서 43mm의 Coverage 제공
  • 다양한 Intensity

Fiber Optic Replacement LED Spot Lights
  • ¼” (0.312”) Fiber Bundles을 위한 대체품
  • 50,000 시간의 수명
  • 낮은 전압 소모

LED Heat Sinks and Power Sources
  • High Intensity LED Lights용 액세서리
  • DC Current Controller를 통한 LED Intensity 조절
  • LED Heat Sinks 사용 권장

Metaphase Technologies LED Linear Lights
  • Linear Fluorescent Lamps의 완벽한 대안
  • 일정한 방향으로의 확산 출력
  • 일반적인 Fluorescent Illumination의 3배 밝기