에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Clearance LED Illumination


Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights
  • 300mm Working Distance에서 65mm Coverage
  • Mount용 M6 Thread
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션

Banner Industrial LED Linear Arrays
  • 다양한 색상 및 길이 선택 가능
  • Continuous 또는 Strobed Operation 선택 가능
  • 10° Angular Spread
  • Sealed IP68 LED Linear Arrays도 사용 가능함

Banner Industrial LED Ring Lights
  • 0.15m부터 2m가 넘는 Working Distances에 적합
  • Potentiometer 옵션을 통한 Intensity 제어
  • 광학적으로 분리된 Strobe Signal