에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

New LED Illumination

신제품
×

Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights
  • 8mm 또는 1/4" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • IP65 등급 - 분진이나 미세 수분 입자로부터 보호
  • 50,000 시간의 제품 수명
신제품
×

Advanced Illumination Coaxial LED Spot Light Illuminators
신제품
×

Metaphase Technologies Collimated LED Backlights
  • 실루엣을 나타내는 용도를 위한 Collimated Light Source
  • X와 Y축 양방향으로 빛을 시준함
  • 낮은 분산각으로 Telecentric Lens와 사용하기 적합
신제품
×

Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlights
  • 실루엣을 나타내는 용도를 위한 Collimated Light Source
  • 균일한 조명과 발열이 적은 출력
  • 낮은 분산각으로 Telecentric Lens와 사용하기 적합
신제품
×

CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS
  • 고휘도를 위해 고밀도 패키징으로 제공되는 Surface Mounted LED
  • 고속 검수 어플리케이션에 사용 가능
  • 다양한 크기와 색상 선택 가능
신제품
×

CCS LED RING LIGHTS
  • Directional Illumination과 Diffuse Illumination 모델로 이용 가능
  • High angle과 Low angle 옵션
  • Diffuse Illumination은 High angle과 Low angle Illumination처럼 작동
신제품
×

POWER SUPPLIES FOR CCS LED ILLUMINATORS
  • 24V 출력
  • 100-240V AC 범용 입력
  • 아날로그 및 디지털 버전으로 제공
  • Strobe Lighting Mode와 External Trigger Input (디지털 버전에서만 가능)