Recertified Lasers

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Pigtailed Laser Diode Modules Pigtailed Laser Diode Modules
  • FC/APC 커넥터가 있는 싱글 모드 광섬유
  • 출력: 1 - 100mW, 파장 대역 옵션: 405 - 1550nm
  • 드라이버가 내장되어 간편 구동 가능
Red and IR Alignment Laser Diodes Red and IR Alignment Laser Diodes
  • 초점 조절 가능
  • 최대 10kHz까지 TTL 변조
  • 635nm, 780nm,  808nm, 850nm, 980nm의 파장 옵션
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS Pointing Lasers
Top Seller
  • 최대 10kHz까지의 TTL Modulation
  • Transverse Mode TEM00
  • 532nm와 1064nm의 파장
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors
  • ISO 17025 인증 획득
  • 스펙트럼 보정 기능 내장
  • 자동 온도 보정 기능
Z-Laser ZX20 Focusable Machine Vision Laser Diode Modules Z-Laser ZX20 Focusable Machine Vision Laser Diode Modules
  • 20° - 90°의 Fan Angle과 함께 균일한 강도 분포 라인 생성
  • IP67 등급의 스테인리스 스틸 하우징
  • Violet, Blue, Green, Red 파장 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작