Laser Prisms

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
17547 Unmounted Hollow Roof Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1개의 광축에서 빛의 방향을 바꾸는 데 적합
  • 중공 설계로 분산 최소화
  • 광학 어셈블리의 솔리드(solid) 루프 프리즘 혹은 포로(Porro) 프리즘 대신 사용
Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • ¼-20 탭홀 보유로 장착이 용이함
  • UV 투과율이 우수함
  • 측량 및 정렬에 유용함
  • 비마운트 버전 또한 이용 가능
Fused Silica Wedge Prisms Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • λ/20의 표면 평탄도
  • 0.25% 미만의 반사로 Nd:YAG 용도에 적합
  • 5 - 25mm의 크기로 이용 가능
λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • λ/20의 Surface Flatness
  • UV Fused Silica 기반
  • Laser Optic의 품질
Anamorphic Prism Pairs Anamorphic Prism Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
  • 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
  • 마운트 및 비마운트 버전으로 제공
High Power Laser Line Right Angle Prisms High Power Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
  • 높은 손상 임계치
  • 90°의 광경로 변환
  • 별도의 Right Angle Prisms 이용 가능
Hollow Retroreflectors Hollow Retroreflectors
  • 입사광은 광원으로 반사됨
  • 경량의 hollow 디자인
  • 재질의 흡수 및 색수차가 없음 쉬움
Laser Line Right Angle Prisms Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 설계 파장에서 0.25%보다 낮은 반사율
  • HeNe, YAG 및 Diode Sources 코팅 이용 가능
  • 90°의 광선이탈
  • 옵션인 Right Angle Prisms 이용 가능
Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • Alignment용으로 적합함
  • 간편한 장착을 위한 ¼-20 Tapped Holes
  • Unmounted 버전 또한 이용 가능
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • 최소 3 Arcsecond의 빔 편차
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • Mounted 버전 또한 이용 가능
Risley Prism Mount Risley Prism Mount
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Risley Prism Pairs를 사용하는 Beam Steering 용도를 위한 소형의 견고한 Mount
  • 수동으로 Beam의 모든 각도를 최대 +/- 2배까지 개별 Prism Deviation Angle로 조정
  • 0 - 26 Degree의 Wedge Angle을 갖는 Prism을 위해 최적화
  • Mount는 단일 혹은 pairing된 Wedge Prism과 사용할 수 있습니다.
Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms
  • 반사 손실을 최소화하기 위해 Brewster’s Angle에 맞춰 연마
  • Intracavity를 사용해 분산 보정
  • Extracavity를 사용해 펄스 특성 조절
UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • 추가 Corner Cube Retroreflector도 이용 가능함
N-BK7 Wedge Prisms N-BK7 Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔 조정 용도에 적합
  • 0.5° - 15°의 빔 편차 옵션
  • 비코팅 또는 무반사(AR) 코팅 버전으로 제공
  • Anamorphic Prism Pair 또한 이용 가능

Laser Prism은 beam steering 또는 beam 조작 용도에서 laser beam을 굴절시키는 데 사용됩니다. Laser Prism은 다양한 substrate, 코팅 또는 두 가지의 조합을 통해 특정 파장 범위에서 높은 반사율을 확보합니다. Laser Prism은 여러 개의 면에 laser beam이 내부적으로 반사되도록 하여 beam 경로를 바꿉니다. Laser Prism은 서로 다른 유형의 beam deviation에 맞도록 다양하게 설계된 anamorphic, right angle 또는 retroreflector를 포함한 여러 가지 유형을 갖고 있습니다.

Edmund Optics는 beam steering 또는 beam 조작 필요성에 맞춰 다양한 유형의 Laser Prism을 공급합니다. Anamorphic Prisms Pair는 beam direction 및 이미지 조작용으로 설계되었습니다. Right Angle Prism은 프리즘 안쪽 면에서 90° 각도로 laser beam을 반사하는 일반적인 프리즘 유형입니다. Retroreflectors는 여러 개의 면에서 빛을 반사해 laser beam을 광원으로 다시 돌려보냅니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작