에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

New Laser Measurement and Electronics

신제품
×

High Power Laser Beam Visualizers
  • UV - NIR 구간에서 레이저 빔 감지
  • CW와 Pulsed Laser를 위한 높은 Damage Threshold
  • 레이저 정렬 용도에 적합
신제품
×

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors
  • 최대 5kW의 레이저 파워까지 견딜 수 있는 수냉(Water-Cooling) 능력
  • 산업용 CO2 및 Nd:YAG 레이저 측정에 적합
  • 다양한 빔 직경을 수용하기 위한 50mm 대형 구경
신제품
×

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors
  • 고감도 및 고해상도의 광대역 스펙트럼 범위
  • 최대 직경 19mm의 넓은 활성 영역 센서
  • 1mW/cm2를 초과하더라도 포화 상태가 되지 않는 평평한 광대역 출력
신제품
×

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems
  • 가장 빠른 응답 속도로 Laser Energy 측정이 가능한 시스템
  • 완전 통합형 Plug-and-Play USB 시스템
  • 빔 전체를 측정할 수 있는 Large Active Area