Laser Filters

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter

Laser Filter는 다양한 용도에서 원하는 파장은 투과시키고 그렇지 않은 파장이나 파장 범위는 차단하는 데 사용됩니다. Laser Filter는 다양한 substrate, 코팅 또는 두 가지의 조합을 통해 특정 파장은 반사하고 나머지 빛은 투과시킵니다. Laser Filter에는 bandpass, longpass 또는 notch와 같은 optical filter가 포함됩니다. 좁은 범위의 파장 또는 투과 범위 선택을 위해 여러 가지 dichroic filter도 사용할 수 있습니다.

Edmund Optics는 laser system 필요성에 맞춰 다양한 유형의 Laser Filter를 공급합니다. Bandpass Filter는 특정 파장은 반사하고 다른 모든 빛은 투과시킵니다. Longpass Filter는 지정된 범위까지의 모든 파장을 반사하고 해당 범위를 벗어난 파장은 모두 투과시킵니다. Notch Filter는 좁은 범위의 파장을 선별해 반사하고 cut-on 또는 cut-off 미만 또는 초과 파장은 모두 투과시킵니다. Notch Filter는 아주 특정한 파장을 차단하는 데 매우 적합한 수단입니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작