에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
 

Recertified Laser Diode Modules

Z-Laser S3 Focusable Diode Modules
Z-Laser S3 Focusable Diode Modules
  • 단순 Thread Mount로 밀봉된 방수방진의 IP67 환경 등급
  • 최대 80mW의 Output Power까지 포커싱 가능
  • 5 - 30V DC로 역극성 및 서지(Surge) 방지
Z-Laser Violet and Blue Focusable Diode Modules
Z-Laser Violet and Blue Focusable Diode Modules
  • Simple thread mount을 가진 IP67 등급의 완전 방수
  • 간단한 외부 초점 메커니즘
  • 80mW까지의 output power
  • 200kHz까지의 Modulation Frequency
Z-Laser Focusable Diode Modules
Z-Laser Focusable Diode Modules
  • IP67 환경 등급의 완전 밀폐 및 Simple thread mount
  • 최대 100mW의 출력으로 초점을 맞출 수 있음
  • 5 - 30V DC (Reverse Polarity 및 Surge Protection)
Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules
Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules
  • External Focus - 최대 100mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수
Focusable Laser Diode Modules
Focusable Laser Diode Modules
  • 안정적인 광학 출력 파워
  • 교체 가능한 Projection heads
  • Modulation 옵션과 함께 타원형 빔 혹은 원형 빔 이용 가능
Z-Laser Green Focusable Diode Modules
Z-Laser Green Focusable Diode Modules
  • IP67 등급의 완전 방수
  • 정전기 방지의 하우징
  • Gaussian 및 Uniform Line head 옵션
  • Reverse Polarity 방지 가능한 5-30V DC Operation

  • 궁금한 점이 있으십니까? 기술 지원이 필요하다고요? - 당사 엔지니어에게 문의하세요.

  • +(02) 769 4600
  • Live Chat
×

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×