에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

New Laser Diode Modules

신제품
×

Red and IR Alignment Laser Diodes
  • 조절 가능 포커싱
  • 최대 10kHz까지의 TTL Modulation
  • 635nm, 780nm, 850nm의 파장 옵션
신제품
×

Violet Alignment Laser Diodes
  • 최대 10kHz까지의 TTL Modulation
  • 원형의 빔 프로파일
  • 조절 가능 포커싱
신제품
×

DPSS Pointing Lasers
  • 최대 10kHz까지의 TTL Modulation
  • Transverse Mode TEM00
  • 532nm와 1064nm의 파장

Coherent® High Performance StingRay™ Laser Diode Modules
  • External Focus - 최대 90mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수