에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Blocking Wavelength Range (nm)
    Coating
    Color
    Center Wavelength CWL (nm)
    Cut-Off Wavelength (nm)
    Cut-On Wavelength (nm)
    Diameter (mm)
    to
    Full Width-Half Max FWHM (nm)
    Optical Density OD
    Type

    Imaging Filters

    Imaging Filter는 다양한 목적으로 이미징 시스템에서 특정 파장이나 파장 범위를 분리하는 데 사용됩니다. Imaging Filter는 컬러 필터, bandpass, ND 또는 IR filter와 같은 optical filter로 구성됩니다. Imaging Filter는 다양한 substrate, 코팅 또는 두 가지의 조합을 통해 원치 않는 파장은 차단하고 원하는 빛은 투과시킵니다. Imaging Filter는 특정 파장이나 파장 범위를 투과 또는 차단하는 데 적합합니다.

    Edmund Optics는 많은 이미징 용도에 맞는 다양한 유형의 Imaging Filter를 공급합니다. Imaging Filter는 contrast 증가, 컬러 구분 또는 카메라 노출 제어에 사용됩니다. Imaging Filter는 LED illuminator를 사용하는 경우와 같이 단일 파장 범위가 사용되는 이미징 시나리오에 유용합니다. 공급되는 다양한 optical filter들은 용도에 맞게 이미지 시스템을 사용자 정의하기에 아주 적합합니다. 필터 홀더, 필터 마운트 또는 필터 어댑터를 포함한 다양한 Imaging Filter 액세서리도 이용할 수 있습니다.