Image Analysis & Stage Micrometers

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

DOF 5-15 Depth of Field Target DOF 5-15 Depth of Field Target
Top Seller
  • 이미지 시스템의 심도 테스트
  • 계산의 필요 제거
Dot and Square Calibration Target Dot and Square Calibration Target
  • 측정 calibration을 위한 디자인
  • 유리에 Positive와 Negative 크롬 패턴
  • 0.5 - 10mm Element의 이미징을 위해 콘트라스트가 높은 타깃
  • NIST Traceability Certificate 포함
Dual Axis Linear Scale Stage Micrometer Dual Axis Linear Scale Stage Micrometer
  • New Opal 버전 가능
  • Dual Axis 디자인
  • English와 Metric Sacle
  • NIST 인증 버전 가능
EO Machine Vision Stage Micrometers EO Machine Vision Stage Micrometers
  • NIST Traceable Certificate of Accuracy 포함
  • 비전 시스템의 빠른 교정에 적합
  • 튼튼한 저장 케이스 포함
EO Telecentricity Target EO Telecentricity Target
  • 크기와 길이 측정을 만드는 비전 시스템에 꼭 필요한 도구
  • 어떤 타입의 렌즈도 교정
  • 많은 배율 범위 커버
Image Analysis Micrometers Image Analysis Micrometer
  • 측정 교정을 위해 디자인
Kodak Imaging Chart Kodak Imaging Chart
  • 18 개가 넘는 테스트 패턴
  • 8 ½" x 11" 필름
Micro Line and Dot Standard Stage Micrometer Micro Line and Dot Standard Stage Micrometer
  • Pixel Dithering 교정
  • 2μm에서 100μm 범위의 Line과 Dot Range
Multi-Function Calibration Target for Low Magnification Systems Multi-Function Calibration Target for Low Magnification Systems
  • 0.08X에서 4X 시스템 교정
  • MTF, DOF, 해상도, FOV와 왜곡 측정
  • NIST Certificate of Accuracy 포함
Multi-Function High Magnification Calibration Targets Multi-Function High Magnification Calibration Targets
  • 측정 교정을 위해 디자인-현미경과 머신 비전 시스템으로 적합
  • Ronchi Rulings, Concentric Circles, Square Grids, Linear Microscale을 포함
  • 다른 배율의 두 가지 타깃 가능
  • NIST Certificate of Accuracy가 포함됨
Multi-Grid Standard Stage Micrometer Multi-Grid Standard Stage Micrometer
  • 고 배율 시스템의 왜곡 교정
White Ivory Glass Reticle Targets White Ivory Glass Reticle Targets
  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles
Positioning Stages with Digital Micrometers Positioning Stages with Digital Micrometers
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Reticle Calibration Stage Micrometer Reticle Calibration Stage Micrometer
  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data
Stage Micrometers Stage Micrometers
  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

Image Analysis Test Target은 해상도, 대비, 심도 같은 이미지 품질을 측정하여 이미징 시스템의 성능을 평가하고 교정하는 데 사용됩니다. 이미징 렌즈를 통해 Image Analysis Test Target을 들여다 보면, 이미징 시스템의 정확성을 측정할 수 있는 형태 또는 무늬를 상세히 관찰할 수 있습니다. Image Analysis Test Target은 성능에 대한 정확한 인증과 다양한 시스템과 함께 사용할 수 있도록 만들어진 기존 표준 규격에 따라, 효과적으로 이미징 시스템의 능력을 평가합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작