Recertified Illumination

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights
  • 극한의 수분 분사 환경을 위한 IP69K 인증 획득
  • 부식 및 광열 방지를 위한 전매특허 하우징
  • 최대 70,200 Lux에 이르는 고강도 출력
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LED Backlights
  • 강렬하고 균일한 조도 제공
  • 크기가 작음
  • 다양하게 제공되는 사용 면적 옵션
Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector	Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector
  • High Accuracy Without Speckle
  • Wide Range of Standard Masks Available
  • White, Blue, Red, and IR Colors Available
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Lights
  • 최대 73,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • T-Slot Mount가 장착된 소형 하우징
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights
  • 극한의 수분 분사 환경을 위한 IP69K 인증 획득
  • 부식 및 과열 방지를 위한 전용 하우징
  • 최대 15,000 Lux의 강도 출력
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights
  • 표면 결함의 시각적 검수 강화
  • 최대 47,000 Lux에 이르는 높은 광출력
  • 암시야 및 명시야 간 복수의 작동 거리
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
CCS High-Resolution Coaxial Lights CCS High-Resolution Coaxial Lights
  • Unique Design Prevents Ghost Images
  • Available in Red, White, and Blue
  • Ideal for Use with High Resolution Cameras
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작