에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Gigabit Ethernet Cameras

Gigabit Ethernet 카메라는 여러 대의 카메라, 고속 데이터 전송 속도 또는 긴 케이블 길이가 필요한 microscopy 용도에 사용됩니다. GigE 카메라는 표준 Cat 5 또는 Cat 6 케이블을 사용해 데이터를 전송하는 카메라입니다. GigE 카메라는 최대 1000Mb/s의 데이터 전송 속도를 제공하며 지원하는 케이블 길이는 최대 100m입니다. 여러 대의 Gigabit Ethernet 카메라 설치를 위해 표준 Ethernet 하드웨어를 사용할 수도 있지만 전체 대역폭을 고려해야 합니다.


Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 작고 튼튼한 금속 하우징
  • Optocoupled Input 1개, 3개 출력
  • 융통성 향상을 위한 Power over Ethernet

Allied Vision Manta GigE Cameras
  • 아날로그 카메라 대체
  • 1" 센서까지 지원
  • 최대 125 fps
  • 32MB Onboard Memory

Allied Vision Prosilica GE Series GigE Cameras
  • 최대 205fps, 1/3" 센서
  • 35mm 센서에서 최대 1600만 화소
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함

Allied Vision Prosilica GX Series GigE Cameras
  • 가장 빠른 GigE 카메라 - 240 MB/s 가능
  • 최대 17 fps, 800만 화소의 해상도 지원
  • 강력한 소프트웨어 패키지
  • 3-Axis Motorized Lens 및 Video Auto-Iris Control

Basler ace GigE Cameras
  • 완벽한 아날로그 대체품
  • Ultra-Small Form Factor
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Basler Pylon Driver 포함

EO GigE Machine Vision Cameras
  • 초소형 하우징
  • Progressive Scan
  • Binning, Sub-sampling 또는 AOI를 통한 조절가능한 Frame Rate
  • 사용이 매우 쉬운 Software Interface

EO Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 초소형 하우징 디자인
  • PoE Injector 또는 PoE Computer Card 지원
  • 강력하고 사용하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스