에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Recertified Gigabit Ethernet Cameras

신제품
×

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 최대 862fps까지의 빠른 Frame Rate
  • 콤팩트하고 튼튼한 메탈 바디
  • 노출 조절이 가능한 둥근 형태의 Electronic Shutter

Allied Vision Manta GigE Cameras
  • 아날로그 카메라 대체
  • 1" 센서까지 지원
  • 최대 125 fps
  • 32MB Onboard Memory

Allied Vision Prosilica GX Series GigE Cameras
  • 가장 빠른 GigE 카메라 - 240 MB/s 가능
  • 최대 17 fps, 800만 화소의 해상도 지원
  • 강력한 소프트웨어 패키지
  • 3-Axis Motorized Lens 및 Video Auto-Iris Control

Basler ace GigE Cameras
  • 완벽한 아날로그 대체품
  • Ultra-Small Form Factor
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Basler Pylon Driver 포함

Allied Vision Prosilica GC Series GigE Cameras
  • 소형 사이즈
  • 고속 프레임 레이트
  • 관심 영역 판독 가능 (AOI 부분 스캐닝)
  • Windows SDK와 Linux SDK 포함

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras
  • 초소형 디자인
  • 융통성 극대화를 위한 Power over Ethernet (PoE)
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함

Basler Scout Cameras
  • FireWire.B와 Gigabit Ethernet 연결이 가능
  • 쉬운 결합을 위한 작고 튼튼한 하우징
  • GenlCam, GigE 비전, EMVA 1288과 호환

EO GigE Machine Vision Cameras
  • 초소형 하우징
  • Progressive Scan
  • Binning, Sub-sampling 또는 AOI를 통한 조절가능한 Frame Rate
  • 사용이 매우 쉬운 Software Interface

FLIR Flea®3 GigE Cameras
  • 29 x 29 x 30mm의 소형 디자인
  • 0.3 – 5.0 MP CCD Sensors와 호환
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 ¼-20 Tripod 어댑터 포함
  • USB 3.0 Models 모델도 사용 가능