에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Color
    Wavelength (nm)
    Type of Illumination

    Fluorescent Illuminators

    Fluorescent 조명은 machine vision이나 공장 자동화를 포함한 다양한 용도의 조명 제공에 사용됩니다. Fluorescent Illuminator는 형광등을 사용해 밝고 고른 빛을 비추는 전문적인 조명 장치로서 거칠거나 거울 같은 면에 사용하기에 적합합니다. Fluorescent Illuminator는 ring light, backlight 또는 line light를 포함한 다양한 형태로 사용할 수 있습니다. Fluorescent Illuminator는 외부 전원공급장치가 필요하지 않아 융통성이 있으며, 무선 illuminator로서 광범위한 용도에 적합합니다.

    Edmund Optics는 수많은 공업 또는 조명 필요성에 맞는 다양한 유형의 Fluorescent Illuminator를 공급합니다. Fluorescent Illuminator는 조명 시스템과의 결합이나 다양한 환경에서의 구현에 효과적이며 쉽게 사용할 수 있습니다. Fluorescent Illuminator는 다양한 많은 환경에 사용하거나 개조할 수 있는 저렴하고 이상적인 조명 옵션입니다. Area matching, edge detection 또는 assembly를 포함한 다양한 용도를 위한 추가 호환성을 제공하기 위해 여러 가지 장착용 액세서리나 컬러 전구도 이용할 수 있습니다.