에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Geometry
    Color
    Wavelength (nm)
    Type of Illumination

    Fluorescent Illumination

    Fluorescent 조명은 spectroscopy 또는 검사와 같은 다양한 광학 또는 이미징 용도에 조명을 제공하는 데 사용됩니다. Fluorescent 조명은 형광등을 사용하는 line light, backlight 또는 ring light를 포함한 다양한 조명 제품으로 구성되어 용도에 맞는 밝고 고른 조명을 제공합니다. Fluorescent 조명은 주어진 물체나 표면을 고르게 비춰 주는 고른 조명으로 인해 어둡거나 그늘진 물체를 비추는 데 적합합니다.

    Edmund Optics는 많은 조명 필요성에 맞는 다양한 유형의 Fluorescent 조명을 공급합니다. Fluorescent 조명 제품은 일반적으로 긴 작동 수명을 갖고 있어 대부분의 환경이나 설정에서 신뢰할 수 있는 lighting 제품입니다. Fluorescent 조명을 비출 경우 많은 물질들이 형광을 발하기때문에 Fluorescent 조명은 fluorescence microscopy 용도에도 적합합니다. 구형 Fluorescent 조명을 LED 조명 제품으로 업그레이드하거나 교체하는 것도 가능합니다. LED 교체 조명은 여러 가지 컬러 옵션과 보다 긴 작동 수명을 갖고 있습니다.

    Fluorescent Illuminators | 전체 보기


    Fluorescent High Frequency Linear Light Accessories
    • 반짝이는 반사 줄임
    • 경량의 큰 크기
    • 일정한 조명으로 그림자를 줄이거나 제거

    LED Fluorescent Replacement Illumination | 전체 보기


    Metaphase Technologies LED Backlights
    • Cold Cathode Fluorescent Backlights보다 2배 더 밝음
    • 예열 시간 없음
    • 깜박임이 없는 LED 조명

    Metaphase Technologies LED Linear Lights
    • Linear Fluorescent Lamps의 완벽한 대안
    • 일정한 방향으로의 확산 출력
    • 일반적인 Fluorescent Illumination의 3배 밝기

    Metaphase Technologies Wide Beam LED Spot Light
    • 60W Incandescent Floodlight보다 6배 더 밝음
    • 낮은 소비 전력
    • 깜박임이 없는 LED 조명