• 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  •   
 

New Fixed Focal Length Lenses

Need Help?
Looking for
Custom Optics?

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses 신제품
×
Wide Angle Large Format F-Mount Lenses
  • 넓은 각도 및 넓은 시야(FOV)
  • 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 센서까지 수용
  • 잠금식 수동 포커스 및 아이리스
LH 시리즈 고정초점렌즈
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
×
LH 시리즈 고정초점렌즈
  • 초 고해상도 대형 센서 포맷 렌즈
  • 2.2 μm 픽셀 사이즈, 1억 2천만 화소에 최적화된 F-마운트 렌즈
  • APS-H (35.5mm)와 35 mm 풀 프레임 센서 사이즈에 호환 가능
Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors 신제품
×
Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors
  • 최대 1.1” 포맷의 카메라 센서에 적합
  • 콤팩트한 사이즈
  • 경량
LS Series Line Scan Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
×
LS Series Line Scan Lenses
  • 16k 5μm 82mm 라인 스캔 카메라를 위해 설계됨
  • 12k 5um 62.5mm 및 16k 3.5um 57.7mm 카메라에도 사용 가능
  • 이미지 전체 시야에서 높고 균일한 해상도 제공
CA Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
×
CA Series Fixed Focal Length Lenses
  • 머신 비전에 적합한 Compact APS (CA) Lens
  • 27.9mm APS-C 포맷 센서 지원
  • 대형 포맷 센서를 위한 TFL Mount (M35 x 0.75, 17.5mm 플랜지)

View all Resources Related to New Fixed Focal Length Lenses  


궁금한 점이 있으십니까? 기술 지원이 필요하다고요? - 당사 엔지니어에게 문의하세요.

+(02) 769 4600 Live Chat

You may also fill out the below form and we will contact you:

×

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×