에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Geometry
    Color
    Illumination Mode
    Wavelength (nm)
    Type of Illumination
    Manufacturer

    Fiber Optic Illumination

    Fiber Optic 조명은 광학 또는 이미징 용도를 위한 강하고 차가운 조명을 제공하는 데 사용됩니다. Fiber Optic 조명은 특정 용도로 조명을 전달하는 한 개 이상의 light guide와 결합된 fiber optic illuminator로 구성되곤 합니다. Fiber Optic 조명은 fiber optic light guide를 위해 정선된 다양한 어댑터를 통해 단 한 개의 광원으로 여러 개의 조명 도구를 제공합니다. 사용 가능한 어댑터로는 ring light나 backlight가 있습니다.

    Edmund Optics는 많은 조명 필요성에 맞는 다양한 유형의 Fiber Optic 조명을 공급합니다. Fiber Optic 조명은 매우 융통성 있는 조명 옵션으로서 몇 개의 rigid light guide를 통해 복잡한 마운트 없이도 여러 가지 용도에 맞는 손쉬운 포지셔닝이 가능합니다. Fiber Optic 조명은 적응성이 있을 뿐 아니라 사용하기 쉬워 다양한 조명에 아주 적합합니다. 융통성을 높이기 위해 엄선된 액세서리들을 사용할 수도 있습니다.

    Fiber Optic Illuminators | 전체 보기


    Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters

    Dolan-Jenner LMI-6000 Fiber Optic LED Illuminator
    • 780 Lumen output을 가진 High Power White LEDs
    • 15가지 단계로 된 다양한 Intensity
    • 연구실 및 공장에서 사용이 가능한 견고한 housing

    Fiber Optic Color Filter Kit
    • Illuminator와 light guide사이에 부착
    • 5 종류의 filter 포함

    Lumencor® Light Engines
    • Zero Warm Up 또는 Cool Down Period를 지원하는 강력한 고체 상태의 광원
    • SOLA Light Engine은 380 – 680nm 범위의 연속적인 백색광을 생성
    • Spectra X Light Engine은 독립적인 색상 대역을 초고속 전환

    Metaphase Fiber Optic LED Illuminator
    • 6.4" x 4.1" x 6.0" 소형 디자인
    • Intensity 조절이 가능한 White LEDs
    • 25mm의 Nose Piece는 Standard MX Adapters와 잘 맞음

    ScopeLED™ Fiber Optic Illuminators
    • 완벽한 Intensity 및 Strobe 제어
    • Fine White Light 또는 Color Tuning용 버전
    • Boom Stand는 사전장착 옵션과 호환이 되며 Microscopy에 적합합니다.

    Fiber Optic Light Guides | 전체 보기


    Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters

    Dual Branch Light Guides
    • 70% typical illuminator coupling 효능
    • 낮은 온도의 일정한 빛 분배
    • Crimped 스테인리스 스틸 terminator
    • 그라운드와 폴리싱된 유리 섬유

    Fiber Optic Backlights
    • 높은 대비, 실루엣 이미지
    • 높은 Diffuse와 일정한 빛 분배
    • 라인 스캔 카메라 용도에 적합
    • 2D 비전 시스템에 사용

    Fiber Optic Diffuse Axial Lights
    • 광섬유를 위한 조명
    • 일정한 빛 분배
    • 반사 표면을 검사하기 위한 높은 대비

    Fiber Optic Line Lights
    • Fixed Focus와 Adjustable Focus Lens 옵션
    • 견고한 하우징
    • 쉬운 마운팅을 위한 T-slot

    Fiber Optic Ring Light Guides
    • 360도 그림자가 없고, 낮은 온도의 일정한 조명
    • Polarizer 액세서리 받음
    • PVC 커버의 금속 sheathing
    • Black anodized 알루미늄 하우싱
    • 70% 전형적인 illuminator coupling 효능
    • Crimped 스테인리스 스틸 terminations
    • 그라운드 와 폴리싱된 유리 섬유의 끝 면

    Hybrid Light Guides
    • 반고정식 스테인리스 Gooseneck
    • 마운트가 되는 알루미늄 transition과 PVC Monocoil sheathing
    • 마운팅 액세서리 가능

    Liquid Light Guides
    • NA = 0.55
    • Packing friction 손실 없음
    • 훌륭한 UV 투과 성질
    • Glass 보다 전체적으로 높은 투과

    Semi-Rigid Light Guides
    • 반고정식 스테인리스 Gooseneck
    • 싱글과 듀얼 Branch 옵션