Ultrafast Thin Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 굉장히 얇은 중심 두께로 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산) 제한
- 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
- 극초단 및 레이저 광학 어플리케이션에 적합
- UV/IR 등급의 용융 실리카 기판
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Meniscus Lenses
- 메니스커스 볼록/오목 렌즈
- CO2 시스템에 적합한 CVD 등급의 셀렌화 아연(ZnSe)
- 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
- 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
- 열충격에 강함
- 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- LIDT 검증 및 보장
- 10-5의 표면 품질도
- λ/10의 표면 정밀도
Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 당사의 기존 비구면 렌즈를 개선한 버전
- 정밀 등급의 비구면 표면
- 개구수(NA) 값이 높아 처리량 극대화
LightPath® Fiber Optic Collimators
- 결합이 용이함
- FC/PC, FC/APC, SMA 연결이 가능한 모델로 제공
- 350 - 1600nm 범위의 4가지 파장
Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 10 - 200mm의 직경
- 7.5 - 300mm의 초점 거리
- BBAR 코팅 옵션 제공
Illumination Grade PCX Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 광대역 성능을 위한 N-BK7 기판
- OEM 결합을 위한 효율적인 가격대
- 다양한 코팅 옵션 이용 가능
UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 이미징 용도에 안성맞춤
- 구면 수차 및 코마 수차와 같은 광학 수차 최소화
- 정밀 용융 실리카 기판
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR I Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 낮은 열팽창 계수
- 정밀 및 고정밀 옵션
- 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화
Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 에드몬드옵틱스에서 설계, Coherent®에서 제조
- 프리미어 등급의 셀렌화 아연(ZnSe) 소재
- 비코팅 옵션 제공 및 BBAR 코팅 처리 가능
Plastic Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Prescription Data 전체 이용 가능
- 25mm의 표준 직경으로 시스템 통합이 용이함
- NA 값이 높은 디자인으로 광응집력이 뛰어남
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- NIR 어플리케이션에 최적화
- 비코팅 또는 AR 코팅 버전으로 제공
- 다양한 설계 파장 이용 가능
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-AR Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS-EXT Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - YAG-BBAR Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
1064nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Near-IR (NIR) Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- NIR 스펙트럼(750 - 1100nm 파장 대역)에서 향상된 해상도와 더 작은 스폿 크기를 제공하도록 설계
- 흑백 조명의 구면 수차가 2μm로 감소
- BBAR 코팅 처리로 750 - 1550nm에서 1% 미만의 반사율
Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Nd:YAG 고조파를 위한 0.25% 미만의 반사율
- 3 Arcminute 미만의 Wedge 허용오차
- 용융 실리카 기판
UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 빔 확장 또는 광 투사 용도에 적합한 음의 초점 거리
- 널리 사용되는 UV-AR 코팅 옵션 적용 가능
- 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
ISP Optics Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses
- 0.35 - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
- 굴절률 낮음
- 적외선 시스템과 통합하는 데 적합
532nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
405nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Imaging Grade PCX Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Beam Shaping 용도에 적합
- 광학적 허용오차와 기하학적 허용오차에 관한 엄격한 제어
- 사각형 및 원형으로 제공되는 외관
980nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Plastic Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 색수차가 보정된 플라스틱 비구면 렌즈
- 회절성 표면으로 색수차 최소화
- 저렴한 사출 디자인
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS-NIR Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-VIS Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses
- 1.8 - 12μm의 파장 범위
- 다양한 코팅 옵션
- 마운트 및 비마운트 버전
MgF2 Coated Negative Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 플루오르화 마그네슘 (MgF2) 코팅
- 초점 거리 확장에 사용
- Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses 역시 이용 가능
Molded Aspheric Condenser Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- NA 값이 높음
- 모든 내용이 문서화되어 OEM 결합 시 유리
- 조명 용도에 적합
YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 532nm 및 1064nm에서 0.25% 미만의 절대 반사율을 갖도록 최적화됨
- 500 - 1100nm 대역에서 우수한 투과성
- Air-Spaced Focusing Doublet를 대체할 수 있는 저가형 렌즈
1 - 24.9mm Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1.2 - 7μm의 파장 범위
- 밀도가 낮고 분산이 적게 발생
- 25 – 250mm의 초점 거리로 제공
- 널리 사용되는 기판으로 제조되는 적외선 렌즈 별도로 이용 가능
Sapphire and Ruby Ball Lenses
- 거친 환경에서 훌륭하게 사용
- 높은 강도와 경도
- 높은 화학적 안정성
- Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses 역시 이용 가능
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
- 개구수(NA) 값이 높음
- 광섬유 및 LED 결합에 적합
- 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR I Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS 0° Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
High Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 고정밀 비구면 표면
- 비코팅 렌즈별로 있는 3D 표면 프로파일
- 비코팅 혹은 반사율이 0.25% 미만인 V-코팅 옵션 제공
Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 에드몬드옵틱스에서 설계, Coherent®에서 제조
- 프리미어 등급의 셀렌화 아연(ZnSe) 소재
- 비코팅 옵션 제공 및 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
Laser Grade Broadband Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- UV - IR 범위에서 우수한 성능 제공
- 용융 실리카 기판
- 레이저 광학 기반의 표면 품질
1064nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses
- 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
- 굴절률 낮음
- 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음
532nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Line Coated Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Nd:YAG Laser 파장용으로 설계 및 코팅 처리
- 높은 수치의 레이저 손상 임계치
- 낮은 수치의 열팽창 계수
TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 낮은 굴절률
- 진공 등급의 UV 기판
- 비코팅, VIS-NIR, NIR II Broadband AR 코팅 옵션
633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Near-UV (NUV) Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 345 - 700nm 구간에서 뛰어난 투과율
- NUV LED 및 수은등과 사용하기 적합
- 저렴한 가격, 접합식 디자인
Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses
- 거친 환경에서 사용하기 적합
- 높은 화학적 안정성
- Sapphire and Ruby Ball Lenses 역시 이용 가능
Best Form Spherical Lenses
- 비대칭 설계를 적용해 정밀한 포커싱이 가능하고 스폿 크기가 작음
- 비코팅 용융 실리카 기판을 사용하며 표면 품질은 10-5
- 고출력 레이저 용도에 적합
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR II Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Optics for 261.4nm Lasers
- Lenses, Mirrors, and Windows Designed for 261.4nm
- High Damage Thresholds to Withstand High Energy UV Photons
- Ideal for Use with the UVC Photonics Model 261 Laser
Imaging Grade PCV Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Beam Shaping 등급의 정밀 사양
- 원형의 빔을 형성하기 위해 TECHSPEC® Imaging Grade PCX Cylinder Lenses와 함께 사용
- Negative Focal Length
1550nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Commercial Grade MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
- 표준 디자인 및 사양을 특징으로 함
- 비코팅으로도 사용 가능함
- 추가 옵션에 대해서는 Precision Quality Plano-Convex (PCX) Lenses
30 - 34.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
20 - 29.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 탁월한 UV 투과율
- 낮은 열 팽창 계수
- Ball 및 Half-Ball 옵션 이용 가능
Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- VIS 0°와 VIS-NIR 코팅
- 6.25 – 25mm의 지름 옵션
- MgF2 Coated Negative Achromatic Lenses 역시 이용 가능
ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses
- 3 - 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅을 입혀 내구성 향상
- 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
- 초점 거리: 25.4 - 500mm
Fast Axis Collimators
- 빠른 축상(fast axis) 시준 용도로 비구면 원통형 렌즈 설계 적용
- 790 – 990nm의 표준 무반사(AR) 코팅
- 레이저 다이오드 시준에 적합
- Slow Axis Collimator 용도에 아주 적합
Commercial Grade Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses
- 표준 디자인 및 사양을 특징으로 함
- MgF2 Coating도 이용 가능함
- 추가 옵션에 대해서는 Precision Quality Plano-Convex (PCX) Lenses 참조
15 - 19.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
1 - 24.9mm Experimental Quality Achromatic Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Calibration Grade Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 계측 데이터 전체 제공
- 정밀 등급의 비구면 표면
- 0.66 및 0.50 NA 렌즈
N-BK7 Half-Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 반구 형태로 광섬유 결합 간소화
- 빛을 시준하는 렌즈
ISP Optics Silicon (Si) Aspherical Lenses
- 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
- 회절 한계 성능
- 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Plano-Concave (PCV) Lenses
- 굴절률 낮음
- IR 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2) 기판
- 광학 테이블 기반 실험용 영국식 표준 규격으로 제공
ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Plano-Convex (PCX) Lenses
- 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
- 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
- 초점 거리: 25 – 500mm
Truncated Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 정사각형 및 사각형, 5mm x 5mm, 12.5mm x 25mm 크기
- 정밀 등급의 비구면 형상 오차
- 공간 제약적인 레이저 시스템에 사용하기 적합
Silicon Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 회절 한계 성능
- 저분산 특성을 갖고 밀도가 낮음
- 부품이 가벼워야 하는 적외선(IR) 어플리케이션에 적합
- 1650 - 3000nm 파장 대역에 대한 BBAR 코팅 및 3000 - 5000nm 파장 대역에 대한 중적외선(MWIR) 무반사(AR) 코팅 가능
1 - 14.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
1550nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Blue Laser Collimating Aspheric Lenses
- 405nm 및 488nm Laser Diodes용으로 최적화된 디자인
- Biomedical 장비 및 Data 저장 용도로 이상적임
- Diffraction Limited (회절 제한) 몰딩된 비구면 렌즈 디자인
785nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Illumination Grade PCV Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 실린더 렌즈는 레이저 빔을 일차원으로 수렴하는 데 적합
- 원형 및 직사각형 외관
- 다양한 코팅 옵션 적용 가능
Edmund Optics RKE Precision Eyepieces
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Prescription 데이터 전체 이용 가능
- 길이가 긴 Eye Relief
- 45°의 겉보기 시야
Large Precision Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 접합 또는 공기층 디자인으로 제공
- 결합이 용이한 마운트 버전 이용 가능
- MgF2 무반사(AR) 코팅 처리
Mounted Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 직경 옵션: 15mm, 30mm
- 무반사(AR) 코팅 렌즈
- Mounted Achromatic Pairs Kit 보유
ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Double-Convex (DCX) Lenses
- 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
- 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
- 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합
Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses
- Condenser와 Diffuser를 하나의 광소자로 결합
- Fine, Medium, Rough의 디퓨저 표면 텍스처
- 균일한 확산 조명 제공
- Condenser Lenses 및 Diffusers 또한 이용 가능
1550nm Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1550nm에서 설계
- 정밀 등급의 비구면 표면
- 비코팅 및 반사율이 0.25% 미만인 V-Coat 옵션
Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
- 광학 시스템과의 결합을 간소화
- AR 코팅 처리가 되어 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
- 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses
- 인가 전압에 따라 초점 거리가 바뀜
- 머신 비전 산업 분야의 자동 초점 어플리케이션에 적합
- 기존의 자동 초점 기능을 제공하는 렌즈보다 전력 소모가 적음
- 서미스터가 포함된 Development Kit 및 렌즈 보유
405nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Optotune Focus Tunable Lenses 16mm Clear Aperture Hirose Connector
- 이미징 렌즈를 위한 다양한 마운팅 옵션
- 머신 비전 용도에 적합한 대형 Clear Aperture
- 온도 감지 기능이 있는 Industrial Hirose Connection
- 온도 제어 기능이 내장되어 열적 효과 개선
- Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture Hirose Connector 및 Lens Drivers 또한 이용 가능
C-Mount Achromatic Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- C-마운트 타입으로 이미징 용도와의 결합이 용이함
- 조리개가 내장되어 광처리 제어력 향상
- 릴레이 또는 프로젝션 용도에 적합
40 - 49.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
50mm 이상의 Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Aspherically Contoured Fresnel Lenses
- 얇은 구조의 Flat Lens로서 포커싱 용도에 적합
- 집광 능력을 극대화하기 위한 대형 사이즈
- PCX, 비구면 및 실린더 디자인으로 제공
UV Fused Silica Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Beam Expansion이나 Light Projection 어플리케이션을 위한 Negative Focal Length
- 200 - 2200nm의 파장 범위
- 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
Precision Laser Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Nd:YAG 레이저 파장 대역으로 설계 시 갖는 회절 한계 성능
- UV 용융 실리카 기판에 레이저 손상을 고려한 코팅 적용
- 슬로프 에러 사양 지정으로 낮은 중간-공간 주파수 오류를 보장
- High Precision Laser Grade Aspheric Lens 보유
1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 빔 확장 및 광 투사 용도를 위한 음의 초점거리
- 연구 등급의 합성 용융 실리카 기판
- Nd:YAG 및 Fiber Laser 어플리케이션의 경우 1064nm에서 0.25% 미만의 반사율
- 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션 이용 가능
3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses
- 3D 프린팅 적층 기법으로 제조
- 고도의 맞춤 제작 기술로 복잡한 렌즈 설계 가능
- 폴리머 재료 교차 방식으로 다양한 굴절률 생성
Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 266nm 또는 4μm 설계 파장 옵션
- 200nm -7μm에서 높은 투과율
- 다이아몬드 선삭 가공으로 높은 표면 정밀도 제공
- 진공 UV 등급의 CaF2기판
Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
- 광학 시스템과의 결합을 간소화함
- 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
- 비마운트형 버전 또한 이용 가능
High Precision Laser Grade Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Nd:YAG 레이저에 최적화된 기판 형태 및 코팅
- 고정밀 비구면 표면
- 0.8이 넘는 스트렐 비율
633nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Hyperbolic Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Nd:YAG 레이저 파장 대역으로 설계 및 코팅
- 1.6λ RMS 및 6λ(P-V)의 비구면 형상 오차
- TECHSPEC® PCX Lens 개조
Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture Hirose Connector
- 연속 초점 조절 가능
- C-mount Thread와의 손쉬운 시스템 결합 및 Offset Lens 기능
- 온도 감지 기능이 있는 Industrial Hirose Connection
- Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture FPC Connector 및 Lens Drivers 또한 이용 가능
Acylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 회절 한계 디자인
- 단색 광원을 가는 형태의 라인으로 생성하는 데 적합
- 일차원으로 빛의 초점을 맞춤
Commercial Grade Uncoated Double-Convex (DCX) Lenses
- 표준 디자인 및 사양을 특징으로 함
- MgF2 Coating도 이용 가능함
- 추가 옵션에 대해서는 Precision Quality Double-Convex (DCX) Lenses 참조
Experimental Quality Rectangular Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Negative Meniscus Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Double-Concave (DCV) Lenses
- 실험 및 Prototype 용도에 적합
- 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
- 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture FPC Connector
- 연속 포커싱 기능 제공
- 조율 범위: 50mm - 120mm
- 낮은 분산 (Abbe Number Vd = 100)
- Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture Hirose Connector 또한 이용 가능
High Index Half-Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 2.0의 굴절률
- System Integration을 간소화함
- High Index Ball Lenses 역시 이용 가능
Aspherized Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 독창적이면서도 혁신적인 디자인, 색수차가 보정된 저가형 비구면 렌즈
- Standard Achromatic Lens보다 뛰어난 색 교정
- 머신 가공된 비구면 렌즈와 동급의 구면 수차 보정
- Prescription 데이터 이용 가능
UV-to-NIR Corrected Triplet Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 플루오르화칼슘 및 용융 실리카 소재의 광학 요소
- 193nm - 1000nm에서 광대역 색 보정 디자인
- 형광 및 분광 용도에 적합
Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
- 다양한 배율에 최적화
- OEM 용도 결합에 적합
- 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리
Commercial Quality Negative Achromatic Lenses
- Correct for Color and On-Axis Aberrations
- MgF2 Coated for Low Reflection
- Ideal for use as Barlow Lenses
High Index Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 2.0의 굴절률
- 높은 허용오차
- High Index Half-Ball Lenses 역시 이용 가능
Steinheil Triplet Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1:1 Conjugate 비율 용도로 설계
- 릴레이 시스템에 적합
- Hastings Triplet Achromatic Lenses 역시 이용 가능
Hastings Triplet Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 독특한 3중 광학 요소 디자인
- MgF2 코팅 처리
- Steinheil Triplet Achromatic Lenses 역시 이용 가능
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)