Cyber Sale 베스트 딜!

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Commercial Quality Sandblasted Glass Commercial Quality Sandblasted Glass
  • 대형 사이즈 이용 가능
  • 120-Grit Sandblast
  • 경제적인 가격
Optical Grade Fiber Optics Optical Grade Fiber Optics
  • 뛰어난 빛 투과율
  • ESKA® 광섬유 가닥
  • 단계로 된 굴절률
M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	Machine Vision Adapters for C and T-Mount Components 신제품
  • C 및 T-Mount 부품을 이미징 시스템에 결합시킴
  • M22.5 - M40.5의 머신 비전 Thread와 호환
  • Step-Up 디자인으로 비네팅 현상 방지
Molded Aspheric Condenser Lenses Molded Aspheric Condenser Lenses
  • 내구성 향상을 위해 강화 처리됨
  • NA 값이 높음
  • 조명 용도에 적합
Condenser Lenses Condenser Lenses
  • 몰딩 처리된 조명 렌즈
  • 비구면 또는 구면 디자인
  • NA 값이 높음
Molded Aspheric Condenser Lenses Molded Aspheric Condenser Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • NA 값이 높음
  • 모든 내용이 문서화되어 OEM 결합 시 유리
  • 조명 용도에 적합
Microlens Arrays Microlens Arrays
  • 정사각형 및 Fly’s Eye 형태로 구성
  • 정밀 용융 실리카 기판
Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filters Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filters
Empty Filter Mounts Empty Filter Mounts
  • 이미징 렌즈에 필터를 결합할 때 사용하기 적합
  • 블랙 아노다이징 알루미늄 구조
  • 일반 마운트 크기 및 thread로 제공
  • TECHSPEC® Machine Vision Filters 또한 이용 가능
Low Profile Magnetic Bases Low Profile Magnetic Bases
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 연구실 벤치탑 위에 간편하게 배치할 수 있는 On/Off 마그넷
  • 20mm 높이의 소형 외관
  • TECHSPEC Stages와 호환 가능
Large PCX Condenser Lenses Large PCX Condenser Lenses
  • 100 - 250mm 직경의 대형 크기 이용 가능
  • 주조(cast)가 아닌 정밀 연마 가공된 렌즈
  • 350-2200nm의 파장 범위
Net Grid Transmission Reticles Net Grid Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • Net Grid Squares over Entire Field
  • 19 or 21mm Diameter Versions
Edmund Optics RKE Precision Eyepieces Edmund Optics RKE Precision Eyepieces
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Prescription 데이터 전체 이용 가능
  • 길이가 긴 Eye Relief
  • 45°의 겉보기 시야
Aspherically Contoured Fresnel Lenses Aspherically Contoured Fresnel Lenses
  • 얇은 구조의 Flat Lens로서 포커싱 용도에 적합
  • 집광 능력을 극대화하기 위한 대형 사이즈
  • PCX, 비구면 및 실린더 디자인으로 제공
Fresnel Lenses Fresnel Lenses
  • 양의 초점 거리
  • 정사각형 및 사각형 옵션
  • 집광 용도에 적합
Infrared (IR) Fresnel Lenses Infrared (IR) Fresnel Lenses
  • IR 디텍터에 빛을 수집하는데 탁월
  • 8-14 마이크론 범위에서 흡수손실 최소
International Standard Microscope Objectives International Standard Microscope Objectives
  • RMS Thread Microscope와 사용하도록 설계
  • AR 코팅 처리된 옵틱
  • 4X - 100X의 배율 이용 가능
Rare Earth Magnets Rare Earth Magnets
  • 네오디뮴 철 붕소(NdFeB)와 사마륨-코발트(SmCo)
  • 높은 저항력으로부터의 자기소거
  • 아주 강한 자력
  • 저렴한 가격
Hydrophobic Windows Hydrophobic Windows
  • 발수발유 (Oil & Water Repellent) 코팅 처리
  • 산업, 실외 및 거친 환경 용도에 적합
  • 가시광 영역에서 0.5% 미만의 반사율을 갖도록 AR 코팅 처리
Imaging Grade PCX Cylinder Lenses Imaging Grade PCX Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Beam Shaping 용도에 적합
  • 광학적 허용오차와 기하학적 허용오차에 관한 엄격한 제어
  • 사각형 및 원형으로 제공되는 외관
Imaging Grade PCV Cylinder Lenses Imaging Grade PCV Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
Illumination Grade PCX Cylinder Lenses Illumination Grade PCX Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광대역 성능을 위한 N-BK7 기판
  • OEM 결합을 위한 효율적인 가격대
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
Microscope Eyepieces Microscope Eyepieces
  • 광시야 및 DIN-45mm 버전 보유
  • 광시야 버전은 디옵터 조절 가능
  • 3가지 기본 배율
Machine Vision Filter Adapters Machine Vision Filter Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • TECHSPEC® Machine Vision Filters와 함께 사용하도록 설계됨
  • Step-Up과 Step-Down Adapter로 사이즈를 더 크게 또는 더 작게 변환 가능
  • Mount의 구조가 얇기 때문에 이미지의 품질 저하가 방지됨
UCF Objective Series UCF Objective Series
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 가장 짧으면서도 컴팩트한 외관의 대물렌즈
  • 특정 익스텐션 튜브로 배율 구성 가능
  • 근회절 한계 해상도
Laser Grade Broadband Cylinder Lenses Laser Grade Broadband Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • UV - IR 범위에서 우수한 성능 제공
  • 용융 실리카 기판
  • 레이저 광학 기반의 표면 품질
Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Nd:YAG 고조파를 위한 0.25% 미만의 반사율
  • 3 Arcminute 미만의 Wedge 허용오차
  • 용융 실리카 기판
Sapphire and Ruby Ball Lenses Sapphire and Ruby Ball Lenses
First Surface Mirrors First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 다양한 모양 및 크기 이용 가능
  • Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
  • 맞춤형 크기를 원하시면 당사로 연락하십시오.
Commercial Grade Standard Microscope Objectives Commercial Grade Standard Microscope Objectives
  • Achromatic과 Plan 디자인
  • T- 및 C-Mounting 시스템과 사용 가능
  • OEM 용도에 적합
Float Glass Optical Windows Float Glass Optical Windows
  • 가시광 및 근적외선 파장을 통과시킴
  • 비 코팅 또는 AR 코팅 처리 선택 가능
  • 이용 가능한 크기가 다양함
Drum Lenses Drum Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 볼 렌즈들보다 설치와 다루기가 쉬움
N-BK7 Half-Ball Lenses N-BK7 Half-Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 반구 형태로 광섬유 결합 간소화
  • 빛을 시준하는 렌즈
High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows
  • 높은 투과성
  • Back Reflection를 없애고 Glare 현상을 줄임
  • 다양한 사이즈 이용 가능
Illumination Grade PCV Cylinder Lenses Illumination Grade PCV Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 실린더 렌즈는 레이저 빔을 일차원으로 수렴하는 데 적합
  • 원형 및 직사각형 외관
  • 다양한 코팅 옵션 적용 가능
Mounted Color Filters Mounted Color Filters
  • 나아진 대비
  • 스팩트럼 범위/색을 격리 시킴
  • 정밀한 유리 기반
Mounted UV Filters Mounted UV Filters
  • UV는 차단하고 가시광선은 투과
  • 먼지나 CCD 렌즈 보호용 커버로 적합
4-6λ First Surface Mirrors 4-6λ First Surface Mirrors
Top Seller
High Index Ball Lenses High Index Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses
Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 400-700nm 범위에서 스팩트럼상으로 평평함
  • 균질성의 유리: 흡수를 통해 막음
  • 이미징을 위한 빛/노출 조정
Mounted Infrared (IR) Filters Mounted Infrared (IR) Filters
  • 가시광선이나 IR 투과
  • IR-Cut 은 열을 흡수하는 필터로 적합함
InGaAs Photodiodes InGaAs Photodiodes
  • 900nm - 1700nm의 반응 구간
  • Single 및 Multi-Mode Fiber Coupling을 지원하는 패키지 타입
  • 소형 영역(고속) 및 대형 영역에 사용 가능
  • Segmented InGaAs Photodiodes 또한 이용 가능
High Precision Ronchi Rulings High Precision Ronchi Rulings
  • 유리에 크롬 코팅
  • 높은 공차
  • 훌륭하게 etch되고 채워진 Rulings
  • Edge에 라인 평행
  • English와 Metric 버전
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
Filter Adapter Rings Filter Adapter Rings
  • 필터나 액세서리를 렌즈에 부착할 때 사용
  • Step Up 및 Step Down 옵션
  • 렌즈 필터의 크기가 적용할 필터보다 작을 때는 Step Up Ring 사용
Filter Holders For Imaging Lenses Filter Holders For Imaging Lenses
  • 2" 직경 혹은 정사각형 필터 수용
  • Male M52 x 0.75mm Filter Thread 인터페이스 제공
  • Step down Adapter 옵션으로 일반 필터의 Thread에도 이용 가능
Ground Glass Diffusers Ground Glass Diffusers
  • 공급 크기 범위: 5mm 지름 - 250mm2
  • 낮은 산란 손실
  • 균등한 Ground Surface로 인한 고른 확산
  • 용융 실리카 기판 이용 가능
Gradient Index (GRIN) Rod Lenses Gradient Index (GRIN) Rod Lenses
Top Seller
  • 광섬유 결합에 적합
  • 기존의 비구면 단일 렌즈와 동급의 성능 제공
  • 다양한 크기 및 파장 옵션
M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
  • 다양한 광밀도(OD)
  • 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성
Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 탁월한 UV 투과율
  • 낮은 열 팽창 계수
  • Ball 및 Half-Ball 옵션 이용 가능
Resolving Power Chart Resolving Power Chart
  • Test for Astigmatism
  • USAF Test Pattern in Black, Red, Yellow, and Blue
  • 6 Elements in 6 Groups
Compact Lens Cleaning System Compact Lens Cleaning System
  • 모든 렌즈에 안전
  • Dry Carbon 혼합물
  • 위험 물질 없이 환경 친화적 제품
Slow Axis Collimators Slow Axis Collimators
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작