Recertified Cameras

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

FLIR Blackfly® S USB3.1 Cameras FLIR Blackfly® S USB3.1 Cameras
Top Seller
신제품
  • 초소형 디자인
  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
  • Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
  • Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
  • 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공
Allied Vision Manta GigE Cameras Allied Vision Manta GigE Cameras
Top Seller
  • 아날로그 카메라 대체
  • 1" 센서까지 지원
  • 최대 125 fps
  • 32MB Onboard Memory
LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras
  • IP67 Rated for Protection from Water Ingress, Dust and Dirt
  • 5Gbase-T (5GigE) Ethernet Interface
  • Supports Power over Ethernet (PoE), Simplifying Integration
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras
Top Seller
신제품
  • 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • 최대 530만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트
Basler ace GigE Cameras	Basler ace GigE Cameras
Top Seller
  • 완벽한 아날로그 대체품
  • 초소형 외관
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Basler Pylon Driver 포함
Basler ace2 GigE/5GigE Cameras Basler ace2 GigE/5GigE Cameras 신제품
  • 최대 2400만 화소의 SONY Pregius S 센서와 호환 가능
  • 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
  • Basler ace GigE Camera 제품군 보유
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras
Top Seller
신제품
  • 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
  • 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC)  기술
  • 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
  • Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능
IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Cameras
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작