에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Type of Shutter
    Video Output
    Resolution (MegaPixels)
    Camera Sensor Format
    Type
    Manufacturer
    Frame Rate (fps)
    Pixel Size, H x V (μm)
    Type of Sensor
    Mount
    Camera Family
    Imaging Device

    Camera Link® Cameras

    Camera Link Camera는 다른 데이터 전송 기술에 비해 더 빠른 속도로 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. Camera Link Camera는 Camera Link serial communication 프로토콜을 사용해 이미지 데이터를 전송하는 이미징 카메라입니다. Camera Link Camera는 최대 3.6Gb/s의 속도로 데이터를 전송할 수 있어 고해상도 이미지 전송 또는 고성능 스트리밍 용도를 위한 최적의 선택입니다. 다양한 Camera Link 노트북용 capture card도 사용할 수 있습니다.

    Edmund Optics는 machine vision 또는 bio-imaging과 같은 산업 또는 연구 용도를 포함해 까다로운 많은 이미징 요건들에 적합한 광범위한 Camera Link Camera를 공급합니다. Camera Link Camera는 machine vision이나 공장 자동화와 같은 용도에 고해상도, 고속 frame-rate 성능을 제공하는 장점을 갖고 있습니다. 수많은 VIS 스펙트럼의 Camera Link Camera뿐만 아니라 thermal camera도 공급됩니다. Camera Link 케이블 역시 제공됩니다. Camera Link Camera를 사용하려면 power supply가 필요합니다.