에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Type of Shutter
    Video Output
    Resolution (MegaPixels)
    Camera Sensor Format
    Type
    Manufacturer
    Frame Rate (fps)
    Pixel Size, H x V (μm)
    Type of Sensor
    Mount
    Camera Family
    Imaging Device

    Board-Level Cameras

    Board-Level Camera는 다양한 용도에서 이미지를 캡처하는 데 사용됩니다. Board-Level Camera는 machine vision이나 공장 자동화와 같은 다양한 이미징 용도에 사용되는 전문적인 이미징 카메라입니다. Board-Level Camera는 다양한 sensor format으로 이용할 수 있어 융통성이 뛰어납니다. Board-Level Camera는 CCD 또는 CMOS 센서 유형으로 사용 가능합니다. CCD 기술은 아날로그 신호를 이용해 균일하고 높은 해상도의 이미지를 제공합니다. CMOS 기술은 디지털 신호를 이용해 빠르고 낮은 배율의 이미지를 생성합니다.

    Edmund Optics는 CCD 또는 CMOS를 포함해 다양한 sensor format 또는 유형의 Board-Level Camera를 공급합니다. Board-Level Camera는 제품 본연의 융통성에 사용 가능한 다양한 옵션들로 인해 거의 모든 환경 또는 용도에서 효과적으로 사용할 수 있는 융통성이 매우 뛰어난 장치입니다. 이 카메라는 실험실용 장비와의 결합 또는 OEM 제작용으로 아주 적합합니다. 커넥터 케이블 및 다양한 power supply도 사용 가능합니다.


    EO USB 2.0 Board Level Cameras
    • 높은 해상도
    • 보통 M12 x 0.5 렌즈 마운트
    • SDK 소프트웨어 포함
    • Binning, Sub-sampling 이나 AOI를 위해 조절이 가능한 frame rate

    FireWire.a VGA Board Level Cameras
    • 전체 Frame 전자 셔터
    • 표준 M12 x 0.5 렌즈 마운트
    • 30 fps까지의 압축 되지 않은 VGA 사진
    • DCAM 호환

    Monochrome and Color Micro Board Level Cameras
    • 단색과 컬러 버전
    • 3.8mm나 6mm 렌즈 모델 또는 CS-Mount
    • ¼" Interline Transfer CCD Sensor

    PixeLINK® USB 3.0 Cameras
    • 최대 14MP 해상도
    • ½" - 1.1"의 센서 크기
    • Right Angle Housing 및 Board Level Configurations 사용 가능

    PixeLINK® FireWire.a CMOS Cameras
    • 0.3-6.6 메가픽셀 컬러 CMOS array
    • 외부 Trigger와 General-Purpose 출력 조절
    • FireWire Interface, DCAM 호환
    • USB2.0GigE버전으로도 가능

    PixeLINK® GigE Cameras
    • 0.3-6.6 메가 픽셀 컬러/Mono CMOS array
    • 외부 Trigger와 General-Purpose 출력 조절
    • GigE Interface, GenICam Compliant
    • FireWire.a and USB 2.0 Versions Also Available

    PixeLINK® USB 2.0 CMOS Cameras
    • 0.3-6.6 메가픽셀 컬러/단색 CMOS array
    • 외부 Trigger와 General-Purpose 출력 조절
    • 독창적인 실용성
    • FireWire.AGigE 버전으로 가능

    • 궁금한 점이 있으십니까? 기술 지원이 필요하다고요? - 당사 엔지니어에게 문의하세요.

    • +82-2-769-4600
    • Live Chat
    ×

    제품 견적 요청은?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×