|
|
Pedestal Extender Kit, English |
|
#17-510
재고정리
재고정리
수량이 한정되어 있으므로, 매진이 되기 전에 구매하십시오. 유감스럽게도 EO는 더 이상 이 행사를 갖지 않을 예정입니다. 최대 80% 할인된 제품들을 확인하십시오. 쿠폰 코드 번호는 필요하지 않습니다.
|
472,200
KRW 472,200
|
|
|
|
Pedestal Extender Kit, Metric |
|
#17-511
재고정리
재고정리
수량이 한정되어 있으므로, 매진이 되기 전에 구매하십시오. 유감스럽게도 EO는 더 이상 이 행사를 갖지 않을 예정입니다. 최대 80% 할인된 제품들을 확인하십시오. 쿠폰 코드 번호는 필요하지 않습니다.
|
472,200
KRW 472,200
|
|
|
|
Pedestal Post Shim Kit |
|
#17-512
재고정리
재고정리
수량이 한정되어 있으므로, 매진이 되기 전에 구매하십시오. 유감스럽게도 EO는 더 이상 이 행사를 갖지 않을 예정입니다. 최대 80% 할인된 제품들을 확인하십시오. 쿠폰 코드 번호는 필요하지 않습니다.
|
488,500
KRW 488,500
|
|
|
|
Pedestal Compact Clamps (1 set of 2) |
|
#16-335
|
35,200
KRW 35,200
|
|
|
|
Clamping Fork |
|
#15-859
|
16,000
KRW 16,000
|
|
|
|
10.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter |
|
#16-332
|
22,100
KRW 22,100
|
|
|
|
12.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter |
|
#16-333
|
27,600
KRW 27,600
|
|
|
|
15.0mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter |
|
#16-334
|
32,600
KRW 32,600
|
|
|
|
10.5mm Length M6, M4 Thread Adapter |
|
#16-326
|
22,100
KRW 22,100
|
|
|
|
12.5mm Length M6, M4 Thread Adapter |
|
#16-327
|
27,600
KRW 27,600
|
|
|
|
15.0mm Length M6, M4 Thread Adapter |
|
#16-328
|
32,600
KRW 32,600
|
|
|
|
10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter |
|
#16-329
|
22,100
KRW 22,100
|
|
|
|
12.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter |
|
#16-330
|
27,600
KRW 27,600
|
|
|
|
15.0mm Length M6, #8-32 Thread Adapter |
|
#16-331
|
32,600
KRW 32,600
|
|
|
|
Pedestal Shim 1/4" (6.35mm) |
|
#16-303
|
16,300
KRW 16,300
|
|
|
|
Pedestal Shim 3/16" (4.76mm) |
|
#16-304
|
15,600
KRW 15,600
|
|
|
|
Pedestal Shim 5/32" (3.97mm) |
|
#16-305
|
14,500
KRW 14,500
|
|
|
|
Pedestal Shim 1/8" (3.18mm) |
|
#16-306
|
13,800
KRW 13,800
|
|
|
|
Pedestal Shim 3/32" (2.38mm) |
|
#16-307
|
12,700
KRW 12,700
|
|
|
|
Pedestal Shim 1/16" (1.59mm) |
|
#16-308
|
12,000
KRW 12,000
|
|
|
|
Pedestal Shim 1/32" (0.79mm) |
|
#16-309
|
10,900
KRW 10,900
|
|
|
|
Pedestal Shim 1/64" (0.40mm) |
|
#16-310
|
10,200
KRW 10,200
|
|