Silicon Photodiodes
- UV Enhanced, Blue Enhanced, Normal Response 옵션
- 1 미만부터 100mm2에 이르는 활성 영역
- C-Mount 및 S-Mount 마운팅 솔루션 이용 가능
InGaAs Photodiodes
- 900nm - 1700nm의 반응 구간
- Single 및 Multi-Mode Fiber Coupling을 지원하는 패키지 타입
- 소형 영역(고속) 및 대형 영역에 사용 가능
- Segmented InGaAs Photodiodes 또한 이용 가능
Segmented Photodiodes
- 온도와 시간에 구애받지 않는 높은 안정성
- 탁월한 Resolution, 높은 정밀도, 극히 낮은 Dark Current
- 2개 또는 4개로 구분된 Active Area Segment
Segmented InGaAs Photodiodes
- 4개의 개별 활성 영역 요소로 구성
- 반응 균일성은 높고 혼란성은 낮음
- 위치 감지 및 빔 정렬에 안성맞춤
- Segmented Silicon Photodiodes 및 InGaAs Photodiodes 또한 이용 가능
Fiber-Coupled Optical Receiver Modules
- 높은 Sensitivity 및 Overload Power와 넓은 Dynamic Range
- 3MHz 및 120MHz의 Bandwidth와 1310 – 1550nm 파장 범위용으로 설계됨
- 바이오 메디컬, 공업 또는 통신용 광 센서 시스템용으로 적합
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)