Focal Length (mm): --
Diopters (1/m): --
$$ \text{FL} = \frac{250 \text{mm}}{\text{MP}} $$ |
$$ \text{Diopters} = \frac{1000 \text{mm}}{\text{FL}} $$ |
MP | Magnifying Power |
FL | Focal Length |
Relate user supplied magnifying power to focal length and diopters of a lens. Calculator assumes 250mm as the near point of the human eye, closest distance the eye can focus for comfortable vision, in order to determine basic parameters for finding the best lens for one's desired magnification.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)